drygear® Gearbox technology

Gearboxes are used to adapt the speed and torque of motors to the specific requirements of the machines and processes. Our drygear® gearboxes made of high-performance plastic: lubrication-free, lightweight and shock-resistant. All igus® plastic gearboxes are modular; they can be expanded as required and integrated into existing systems. drygear® gearboxes are particularly popular for robot arms for quality control or for sorting work. But also for rotary axis or sliding applications, pusher applications or format adjustments. Our gearboxes are the ideal solution for various automation processes.

Quantidade de produtos 0
Não encontrou o que procurava? O LiveChat da igus® irá ajudá-lo imediatamente! Ou Envie-nos uma mensagem!

Aconselhamento

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Beatriz Maria
Beatriz Maria

igus-icon-phone+351 911 928 534*

Consulta e prazo

Pessoalmente
Segunda - Sexta-feira: 9h - 18h
Online
Serviço de chat
Segunda - Sexta-feira: 9h -
18h
Serviço WhatsApp
De segunda a sexta: das 9h às 18h