Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-231 Porto

+351 226 109000
+351 228 328321

Cabos para movimento chainflex®

Cabos à prova de falhas para calhas articuladas - com garantia
Os cabos chainflex® são cabos para aplicações móveis em calhas articuladas ou para aplicações robóticas, à prova de falhas com 36 meses de garantia.
Os cabos chainflex® cumprem os requisitos para segurança EMC, bem como os padrões e diretrizes como UL, CSA, VDE, EAC, CTP, Interbus e Profibus. Estão disponíveis vários materiais de revestimento. A gama de produtos inclui desde cabos de comando, de servomotor, de potência e de robot até aos cabos de bus, de dados, de encoder e de fibra ótica. Os cabos chainflex® para calhas articuladas funcionam perfeitamente durante longo períodos, mesmo com muitos ciclos, altas velocidades e acelerações, bem como em condições de ambiente muito extremas.

Informações e detalhes de contexto

Porquê os cabos chainflex®?

Cabos especiais para calhas articuladas
Como especialista em sistemas de calhas articuladas, a igus® fornece todos os componentes a partir de uma única fonte, incluindo os cabos. O design dos cabos chainflex® ajuda a evitar problemas como o "efeito saca-rolhas" e a quebra de condutores nas aplicações com movimento, impedindo paragens nas máquinas. Contrastando com os cabos ditos "para funcionamento em calhas" que são frequentemente oferecidos com trança em camadas, a igus® fabrica cabos chainflex® de acordo com o princípio de entrançado em grupos. O material e o fabrico da malha e do revestimento dos cabos chainflex® são também especificamente concebidos para utilização em aplicações com calhas articuladas. Desde 1989, este facto é comprovado milhões de vezes na prática em todo o mundo.
 
Testados
No nosso laboratório de testes em Colónia, foram feitos em simultâneo uma média de 650 séries de testes com cabos ao longo dos últimos 25 anos nas condições de funcionamento mais exigentes. Estes resultados são continuamente integrados no desenvolvimento do produto e nas ferramentas de cálculo online da duração de vida. Isto permite dar aos nossos clientes maior segurança no projeto e ser também o único fabricante a prolongar uma garantia para 36 meses ou mais de 10 milhões de movimentos.
 
Sem contradição: os bons cabos custam menos
A disponibilidade imediata em todo o mundo é um critério significante na compra de produtos. Com a produção de cabos em três continentes, 14 locais de armazenagem e centros de montagem em todo o mundo, o cliente recebe exatamente o cabo que necessita a partir do stock. Uma das vantagens dos cabos chainflex® são a presença da igus® em mais de 40 países e a disponibilidade dos cabos a partir do stock. Assim, poupa tempo, dinheiro e capacidade de armazenamento através dos 1354 tipos de cabos que pode encomendar, sem qualquer quantidade mínima de encomendada, sobretaxas ou custos de corte.
 

36 meses de garantia chainflex®

Fiabilidade previsível
Há mais de 25 anos que realizamos testes no maior laboratório de testes para cabos elétricos e calhas articuladas. Isto permite-nos fazer afirmações fiáveis sobre a durabilidade e vida útil dos nossos cabos utilizados em aplicações de movimento.
 
Duração de vida garantida - calculável online
Para cada série de cabos chainflex®, pode calcular online a duração de vida prevista do cabo selecionado para a sua aplicação utilizando a calculadora online de duração de vida. Para a garantia ser válida, os cabos têm de operados de acordo com as condições de aplicação especificadas para a respetiva série do cabo. Estes equivalem aos parâmetros de temperatura, tipo de movimento como não suportado, deslizante, suspensão ou torção, influência dos meios e raios de curvatura.
 

CFRIP® - Mais rápido ao descarnar o cabo

O princípio é simples. Com apenas alguns movimentos à mão, o revestimento pode ser aberto como um fecho de correr até o comprimento desejado, puxando simplesmente a tira de descarnagem CFRIP® interior. Subsequentemente, o revestimento externo/interior pode ser removido dos condutores. Isto não só poupa tempo, como também ferramentas adicionais. Os cabos são concebidos de tal forma que a rosca não danifica o revestimento ou os condutores, mesmo após milhões de ciclos de movimento.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões pessoalmente

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h