Alterar idioma :
| Número do teste: 5108 | vida útil: mais de 24 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: cabo bus, Ethernet CAT6 | raio de curvatura: 55 mm (fator 6,6 x d) |

Neste teste, a expetativa de vida do CFBUS.LB.049 foi analisada numa e-chain® com um raio de 55 mm.
O cabo de bus apresentado é frequentemente utilizado em aplicações onde é necessário um manuseamento rápido. Tempos de ciclo curtos e a flexibilidade dos sistemas de manuseamento são muito importantes aqui. Isto significa que os cabos utilizados devem ser capazes de suportar as mais altas exigências. Um exemplo disto é a indústria alimentar. Os robots de manuseamento rápido devem combinar a máxima precisão, tempos de ciclo curtos e baixo peso.
O teste demonstrou que a vida útil esperada do cabo bus CFBUS.LB.049 é de mais de 24 milhões de cursos, o que significa que podemos alcançar de forma fiável uma vida útil elevada mesmo com raios pequenos.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h