Alterar idioma :
| Número do ensaio: 4932 | vida útil: 54 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF298.05.04 | raio de curvatura: 18 mm (fator 3,1 x d) |
| Tipo de cabo: cabo de dados |

Neste teste, a esperança de vida do CF298.05.04 foi analisada numa calha articulada® com um raio de 18 mm
A fiabilidade e a segurança são aspectos fundamentais quando se trata de comboios e caminhos-de-ferro. A tecnologia ferroviária está sujeita a requisitos de segurança rigorosos e a condições ambientais adversas. Um exemplo disso são os rebordos de segurança das portas dos comboios. Aqui, o espaço de instalação muito apertado é um desafio para o cabo, uma vez que este está sujeito a uma grande tensão.
O teste demonstrou que a vida útilesperada do cabo de dados CF298.05.04 pode suportar 54 milhões de pancadas e pode transmitir de forma fiável sinais relevantes para a segurança, mesmo nos espaços de instalação mais pequenos.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h