Alterar idioma :
| Número do ensaio: 4876 | Tipo de linha: CF9.15.18 |
|---|---|
| raio de curvatura: 100 mm (fator 6,5 x d) | vida útil: 526.000 cursos |

Neste teste, a expetativa de vida do CF9.15.18 numa calha articulada® com um raio de 100 mm foi analisada.
O objetivo do teste era testar a vida útil do cabo chainflex® a temperaturas extremamente baixas. Cabos resistentes ao frio devem ser usados para sistemas em aplicações externas. Isto porque as baixas temperaturas são particularmente duras para o material - ou mais precisamente, o material da bainha exterior. Tais condições podem ser encontradas em portos, por exemplo, onde os cabos são permanentemente expostos a condições ambientais adversas. A água do mar, as grandes diferenças de temperatura e a precipitação exigem que os cabos utilizados sejam resistentes às intempéries e aos raios UV, bem como robustos.
O teste no nosso contentor climático, sob condições extremas, mostrou que a vida útil esperada do cabo de controlo CF9.15.18 é dada durante um longo período a -40 graus. Por outras palavras, exatamente o que os clientes esperam: fiabilidade mesmo em ambientes frios.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h