Alterar idioma :
| Número do ensaio: 4831 | vida útil: mais de 18 milhões de cursos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CF270.UL.25.04.D | raio de curvatura: 100 mm (fator 9,1 x d) |
| Tipo de cabo: cabo do motor |

Neste teste, a esperança de vida do CF270.UL.25.04.D tinha de ser analisada numa calha articulada® com um raio de 100 mm.
A automatização de processos na indústria automóvel poupa tempo e dinheiro. A tecnologia de automação na linha de produção é um aspeto fundamental e requer uma grande quantidade de tecnologia de acionamento com motores e inversores. Desde a oficina de carroçaria, passando pela oficina de pintura, até à montagem final, os sistemas estão localizados em diferentes ambientes e entram em contacto com diferentes materiais. Em todas estas áreas, são necessários cabos de motor que cumpram os requisitos rigorosos da indústria automóvel.
O teste demonstrou que a vida útil esperada do cabo de motor CF270.UL.25.04.D pode suportar mais de 18 milhões de golpes e pode, portanto, ser utilizado como um cabo de alimentação fiável para motores.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h