Alterar idioma :
| Número do ensaio: 3105 | vida útil: 27 milhões de ciclos |
|---|---|
| Tipo de cabo: CFROBOT5.501 | Parâmetros de ensaio +/- 180°/ m |
| Tipo de cabo: cabo de fibra ótica |

Neste teste, a expetativa de vida do CFROBOT5.501 foi analisada numa aplicação de torção no triflex® R com um ângulo de rotação de +/- 180 graus/m.
O cabo de fibra ótica da família de cabos para robôs CFROBOT5 é sempre imediatamente associado a um robô articulado de 6 eixos, porque a torção está sempre envolvida. Mas isso nem sempre tem que ser o caso, porque os clientes muitas vezes têm sinais sensíveis para transportar. Estes sinais provêm de actuadores que são guiados em movimentos livres e indefinidos e a torção também desempenha um papel importante. Medições extremamente precisas produzem uma quantidade incrível de dados e estes podem ser transportados de forma mais fiável e sem interferências através de um cabo de fibra ótica. O desafio consiste em amortecer o elemento sensível da fibra ótica no cabo, de modo a que não possa ser danificado e, naturalmente, de forma permanente.
Com um resultado de teste de mais de 27 milhões de ciclos, foi confirmado que o cabo satisfaz as elevadas exigências de uma aplicação de medição.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h