Alterar idioma :

Número do ensaio:
3089
Tipo de cabo:
cabo de bus CFBUS.045 (cabo Ethernet)
raio de curvatura:
75 mm (fator 9,4 x d)
vida útil:
77 milhões de passagens
Descarregar o relatório de teste completo (PDF)
Para a página do produto cabo de bus CFBUS.045 (cabo Ethernet)

Verificação UL: chainflex® recebe o mais alto reconhecimento de uma organização de testes respeitada mundialmente
Damos uma garantia de 4 anos aos nossos cabos com a consciência tranquila, porque com mais de 30 anos de experiência no nosso laboratório de testes de 3.800 m² e 700 testes paralelos, podemos fazer previsões fiáveis sobre a vida útil dos nossos cabos.
A igus® é agora a primeira empresa alemã a ter esta promessa validada para o cabo chainflex®. Num elaborado processo de certificação, o instituto norte-americano "Underwriters Laboratories" confirmou a exatidão da declaração "igus® Garantia de 4 anos do cabo chainflex® e calculadora de vida útil baseada em 2 mil milhões de ciclos de teste por ano". Isto faz com que a empresa sediada em Colónia seja a primeira na Europa a ter a veracidade de uma declaração publicitária confirmada por uma instituição de testes. No futuro, nenhum cabo chainflex® sairá da fábrica em qualquer parte do mundo que não esteja etiquetado com a etiqueta de marketing UL com o seu número único B129699, que se refere à igus®.
Um total de 1044 dos mais de 1350 cabos no portfólio e disponíveis em estoque já possuem a clássica aprovação UL. Este é um pré-requisito para o comissionamento suave de um sistema nos EUA. A exportação de sistemas para a América será, portanto, executada sem problemas. A combinação da aprovação UL e do rótulo de marketing UL agora garante duplamente uma exportação tranquila:
Mais informações:

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h