Alterar idioma :
EAC (Eurasian Conformity) é uma marca de conformidade utilizada para a importação, desalfandegamento, distribuição e colocação em funcionamento de produtos na União Económica e Aduaneira da Eurásia (EAEU), na associação da Arménia, Bielorrússia, Cazaquistão, Quirguizistão e Rússia - sem este certificado, a importação para a EAEU não é possível.

O certificado EAC substitui o certificado GOST, anteriormente válido, e é semelhante à marcação CE válida na Europa. Além disso, a prova de conformidade com as diretrizes de proteção contra incêndios para a Rússia, o Cazaquistão e a Bielorrússia (anteriormente abrangidas pelo CTP) foi integrada nos certificados EAC. A norma de ensaio EAC (Conformidade Eurasiática) destina-se a garantir que os componentes exportados para a Rússia cumprem as normas de segurança definidas oficialmente - em todas as disciplinas especializadas. Foi desenvolvida na sequência da adesão da Rússia à Organização Mundial do Comércio (OMC) e entrou em vigor em 2012.

Isto significa o seguinte para os nossos cabos chainflex®:
Todos os nossos produtos são submetidos ao processo de certificação EAEU e incluem um certificado de aprovação correspondente. Todos os novos desenvolvimentos do chainflex® são sempre submetidos aos processos de certificação.
Com mais de 1200 cabos chainflex® que contêm a certificação EAC, é possível um desalfandegamento mais rápido na alfândega, oferecendo assim uma importação simples e acelerada para o país de destino da união aduaneira.

Neste manual técnico, todas as informações são apresentadas de forma clara e dão-lhe uma boa visão geral da norma de teste EAC.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h