Polímeros resistentes ao desgaste para o processo de sinterização a laser (SLS)

O material plásticos SLS da igus® adequado para sinterização a laser O iglidur® I3-PL provou que possui uma resistência ao atrito no mínimo 3 vezes maior que materiais convencionais para a sinterização a laser em testes realizados no laboratório de testes da igus®. Especialmente desenvolvido para testes, protótipos, pequenos lotes ou engenharia mecânica especial, surgem novas possibilidades ao desenhar peças submetidas a desgaste.

Categorias
Filtrar
Que impressora 3D utilizo?
Características

Quantidade de produtos: 6

Material: iglidur® I3-PL, para impressão SLS

  • Elevada resistência ao desgaste e estabilidade máxima
  • Boas propriedades mecânicas
  • Precisão em todos os detalhes em superfícies específicas
  • Para aplicações deslizantes e rodas dentadas
  • Pode ser processado com materiais adequados para sinterização a laser disponíveis no mercado
A partir de 1 702,70 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Novidade

iglidur® i230, laser sintering material

  • Higher application temperature up to 110 °C
  • Highest flexural strength of 94 MPa at 20 °C
  • Free from PTFE
  • Electrostatic dissipative (ESD)

Material: iglidur® I6-PL, SLS

  • Excelente resistência ao desgaste
  • Muito robustos
  • Detalhes precisos da superfície.
  • Ideal para fusos sem-fim
  • Em conformidade com a FDA e o Regulamento UE 10/2011 para contacto com alimentos
A partir de 1 791,17 EUR/un.
Ir para a página do produto

iglidur® i6-BLUE, laser sintering material

  • Excellent abrasion resistance
  • Tough
  • Accurate surface details
  • Ideal for worm wheels
  • Blue colour for optical detectability
  • Available with the 3D printing service from five days
A partir de 1 791,17 EUR/un.
1 referências, das quais:
1 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto

iglidur® I8-ESD, material de sinterização a laser

  • Dissipação eletrostática (ESD)
  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Rigidez reforçada
  • Cor: preto (contínua)
  • Pode ser processado em todos os sistemas SLS com e sem laser de CO2
  • Também disponível no serviço de impressão 3D em 1-3 dias
  • Duração de vida previsível das rodas dentadas
A partir de 349,91 EUR/un.
2 referências, das quais:
2 Referências com saída a partir de 4 semanas.
Ir para a página do produto
Novidade

iglidur® i9-ESD, laser sintering material

  • Electrostatically dissipative (ESD), without interference currents in live parts
  • Contact resistance 106 – 109 Ohm x cm
  • Increased rigidity
  • Colour: black (continuous)
  • Can be processed on all SLS systems with and without CO2 laser
  • Also available in 3D printing service in 5 – 10 days
A partir de 1 731,67 EUR/un.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h