Alterar idioma :

Altas velocidades levam a altas forças centrífugas das esferas no rolamento. Isto acelera as esferas para fora. O material da gaiola requer uma certa resistência, caso contrário as bolsas da gaiola expandem-se e as esferas têm mais folga ou liberdade de movimento. O facto de as esferas já não conseguirem manter-se corretamente na sua posição resulta num maior desgaste e, consequentemente, numa falha mais precoce da chumaceira. Para além dos materiais de reforço, que aumentam a resistência do material da gaiola, ocorre fricção de deslizamento entre as esferas e a gaiola. Os lubrificantes sólidos melhoram o comportamento de deslizamento. Por estas razões, utilizamos materiais iglidur ® para um material de gaiola . Estes contêm aditivos melhorados para melhorar a resistência e as propriedades de deslizamento (ver prova).
Foram utilizadas esferas de aço inoxidável para os ensaios.

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h