Alterar idioma :

A FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG procurava casquilhos deslizantes isentos de manutenção para uma correia transportadora de acumulação. Esta correia transportadora de acumulação é utilizada para guiar peças em linhas de processamento e serve para ligar diferentes áreas do sistema. Uma vez que os casquilhos deslizantes metálicos estavam fora de questão devido à lubrificação e à manutenção associada, foi tomada a decisão de utilizar os casquilhos deslizantes igus® feitos de polímeros de alto desempenho.
A caraterística especial dos materiais iglidur® é o facto de poderem ser utilizados sem manutenção e lubrificação, uma vez que o material contém lubrificantes sólidos. Estes lubrificam as chumaceiras iglidur® de forma independente e assim reduzem a fricção. Estão distribuídos por todo o material sob a forma de partículas microscopicamente pequenas.
Ao utilizar os casquilhos deslizantes iglidur®, a FFT Produktionssysteme GmbH & Co KG oferece aos seus clientes uma clara vantagem: Os casquilhos deslizantes reduzem adicionalmente o esforço de manutenção das correias transportadoras de acumulação, o que reduz os tempos de paragem relacionados com a manutenção. Além disso, não há risco de falha devido à lubrificação insuficiente.

Outras aplicações interessantes com os casquilhos deslizantes iglidur®

Product manager dry-tech
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h