Nos diversos modelos, as mesas lineares podem ser equipadas com fusos trapezoidais ou de passo rápido. Os módulos lineares com acionamento por correia dentada são concebidas para cursos longos e velocidades muito altas em aplicações com elevada repetibilidade e tempos de ciclo curtos.
Os módulos lineares para altas velocidades e cursos longos com transmissão de energia direta através de cremalheiras têm a vantagem adicional de permitir o movimento independente e isento de folgas de múltiplas carruagens, num único sistema.
Isenção de lubrificação devido a casquilhos e porcas de polímero
23 materiais de veio
3Roscas trapezoidais com 8 passos, roscas de passo rápido com 4 passos
Corpo em aço inoxidável, alumínio, zinco ou polímero
5Fuso maquinado conforme o desenho ou veio de acionamento liso
6Acessórios disponíveis
Suportes das extremidades com rolamento de esferas
2Guia linear isenta de lubrificação com casquilhos deslizantes em polímero
3Diversos comprimentos de carruagem
Correia dentada de poliuretano (PU) ou neopreno
5Alumínio anodizado duro
Transferência de forças direta através da cremalheira
2Resistência à torção graças a veio oco de alumínio drylin AWMR
Isenção de lubrificação e manutenção devido a casquilhos lineares drylin R
4A massa dinâmica (0,9 kg) permite um funcionamento rápido