Construção leve graças à combinação de plástico e alumínio
Concebidos para uma montagem rápida
Económicos graças à moldagem por injeção e à sua superfície anodizada limpa.
Isenção de lubrificação e de manutenção
Disponíveis em stock
Rosca autotravante
Rosca de passo rápido dryspin®
Correias dentadas de neopreno da série básica
Design fino e estreito
Fuso montado em casquilhos deslizantes com rosca métrica ou rosca de passo rápido dryspin®
Taxa de alimentação de até 25 mm por rotação
Desenvolvido com impressão 3D e produzido de forma económica graças à moldagem por injeção
Montagem muito rápida devido a poucos componentes
Carruagem com muitas opções de fixação
Plano e resistente à torção graças aos perfis de veio duplo drylin® W
Fuso com rosca métrica ou trapezoidal autotravante
Ajuste rápido graças a rosca de passo rápido dryspin®
Leve devido ao uso de plástico e alumínio
Montagem variável através de porcas com fenda e elementos de fixação
Comprimentos de curso individuais (tamanhos 0630 a 500 mm, 1040 a 1000 mm)
Robô linear baseado em eixos para correias dentadas econ
Para uma área de trabalho de 500 x 500 mm
Pronto a ligar a motores de passo NEMA