Áreas de aplicação do Profibus O PROFIBUS é utilizado principalmente nas indústrias transformadoras e de processamento. Contudo, aí existem diferentes áreas de aplicação para os cabos PROFIBUS. Muitas vezes, os cabos são dispostos permanentemente nas máquinas e equipamentos, podendo ser selecionados cabos com um condutor maciço ou um condutor flexível composto por 7 condutores.
Contudo, para aplicações em calhas articuladas, também designadas por esteiras porta-cabos, é necessário utilizar cabos PROFIBUS com fios finos entrançados. Além disso, é necessária uma
estrutura de cabos adequada ao movimento das calhas articuladas para garantir a transmissão segura dos dados ao longo dos anos. É por isso que os cabos chainflex se estabeleceram especialmente em equipamentos e máquinas como robôs, máquinas de embalagem, máquinas de produção e máquinas-ferramenta.
Cabos para aplicações PROFIBUS da igus A igus oferece um grande número de cabos PROFIBUS. Estão disponíveis 11 tipos de cabos PROFIBUS de 8 diferentes gamas de cabos, para diversas aplicações. Todos os cabos chainflex foram desenvolvidos para movimento permanente em calhas articuladas. Consoante os seus requisitos, pode escolher entre diferentes
revestimentos exteriores em PVC, PUR e TPE. As diferentes séries de cabos bus proporcionam diferentes níveis de performance, para que seja possível escolher o cabo certo para cada aplicação, a fim de obter a duração de vida mais elevada.
Todos estão sujeitos aos mesmos standards de qualidade. Independentemente de se tratar de um cabo mais económico da família CF888 ou de um cabo para as mais elevadas exigências mecânicas e os menores
raios de curvatura, como é o caso da gama CFBUS.LB. A igus oferece uma garantia funcional de 36 meses para todos os cabos chainflex, com uma duração de vida até 10 milhões de ciclos.