Número do teste: | 3486 |
Tipo de cabo: | CFROBOT8.045 |
Tipo de cabo: | Cabo bus, Cabo ethernet |
Parâmetros de teste: | Torção +/- 180°/m |
Duração de vida: | 22 milhões de ciclos |
O cabo CFROBOT8.045 é frequentemente utilizado na produção de automóveis em aplicações como unidades móveis de medição que são montadas no sexto eixo do robô. O robô move-se para pontos de inspeção e realiza análises para garantir a qualidade da produção. No processo, os cabos que transportam o sinal de Ethernet são muito torcidos. Para tais tarefas, o robô deve ser 100% fiável.
Um resultado do teste superior a 22 milhões de cursos, confirmou que o cabo cumpre os requisitos da indústria automóvel.