Casquilhos deslizantes iglidur TX2

... com boa relação preço/desempenho para aplicações muito exigentes ...

iglidur® TX2 - novos casquilhos fabricados por enrolamento de fibras com elevada resistência

Os novos casquilhos iglidur® TX2 foram desenvolvidos para utilizar em aplicações com cargas extremamente elevadas. Devido aos lubrificantes sólidos incorporados, a construção de elevada resistência garante uma operação de baixo atrito e isenta de manutenção - isenta de lubrificação externa.   

Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Desgaste particularmente baixo em aplicações muito exigentes
  • Até 3,5 vezes mais resistente ao desgaste do que o iglidur TX1
Redução do custo

Redução do custo

Provas dadas

Provas dadas

  • Testado nos nossos próprios bancos de ensaio interior e exteriormente.
  • Parâmetros de teste: 50° movimento oscilante, veio cromoduro Cf53, p = 100 N/mm², v = 0.01 m/s
Sustentabilidade

Sustentabilidade

A igus® apoia a economia circular dos plásticos e está a investir na reciclagem química. Saiba mais sobre o tópico.


Casquilhos em ambientes com sujidade

Especialmente para cargas elevadas

Foi para isto que desenvolvemos os casquilhos em iglidur TX2:

Quando os casquilhos deslizantes injetados falham devido a cargas mecânicas extremas, os casquilhos fabricados através de enrolamento de fibras são uma solução. O filamento extremamente resistente permite a máxima resistência com o seu desenho especial, entrelaçado. Ao mesmo tempo, não é necessária lubrificação adicional graças aos lubrificantes incorporados.  
 
Os casquilhos iglidur TX2 são particularmente adequados para máquinas e veículos agrícolas, para a indústria de construção e extração de minério. Onde quer que se verifiquem cargas elevadas, e sejam necessários casquilhos isentos de corrosão e resistentes à sujidade.  




Casquilho entrançado para cargas elevadas

Os casquilhos fabricados por enrolamento de fibras com elevada resistência para utilização em aplicações com cargas muito elevadas. Aqui, as fibras, devido ao seu desenho entrelaçado, asseguram a máxima resistência mecânica e permitem suportar forças de compressão máximas admissíveis de 400 MPa. O material recentemente desenvolvido foi extensivamente testado no interior e exterior do laboratório de testes da igus com 3.800 metros quadrados.

Breve apresentação dos casquilhos iglidur TX2


Apoio técnico relativo a casquilhos deslizantes TX2

Entre em contacto com a igus agora Os nossos técnicos têm todo o gosto em aconselhá-lo.
Por e-mail, telefone ou nas suas instalações.
Basta escolher como pretende ser contactado.  
Faça o pedido sem compromissos

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras iglidur melhorada com modelos e catálogo de casquilhos auto-lubrificados Saiba mais sobre os nossos materiais. 
A caixa de amostra contém 39 casquilhos auto-lubrificados e ferramentas que o auxiliam na escolha do material mais adequado.
Encomendar já gratuitamente!

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe Em que consistem os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspectos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Materiais iglidur ao detalhe


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h