Requisitos do cliente:
A Grenzebach usa tecnologia de soldadura por fricção para juntas soldadas de elevada qualidade. Nas máquinas de soldadura automatizadas da empresa de engenharia mecânica, a cabeça de soldadura é o componente mais importante, pois tem de ser capaz de executar movimentos de rotação de +/- 720°. Portanto, os mesmos requisitos aplicam-se aos cabos e mangueiras que têm de ser guiados de forma fiável e segura na cabeça de soldadura. Os componentes do alimentação de fluidos e a construção adjacente têm de ser tão flexíveis quanto a cabeça de soldadura. Havia um espaço limitado disponível para o sistema de calha articulada, que tinha de ser totalmente integrado na estrutura de suporte da máquina.
Solução da igus:
Acoplamento direto de uma twisterband com uma calha articulada R4. O sistema, que a igus confecionou com conectores adequados, rotulou adequadamente e montou sob a forma de módulo, permite uma montagem muito fácil. O design 24/7 dos componentes assegura uma baixa manutenção e um funcionamento com baixo desgaste. Quando é necessária manutenção, é possível substituir de forma simples e rápida.
Ir para a twisterband