twisterband - movimentos de rotação em espaços muito pequenos

Compactas, modulares, económicas, rotação até 7000°*

Movimentos de rotação em espaços reduzidos - 20 voltas sobre o próprio eixo. Com a twisterband muito compacta da igus®, as rotações podem ser economicamente implementadas, com um nível de desgaste reduzido e pouca manutenção, mesmo em espaços confinados e, como tal, permitem uma transferência fiável de energia, dados e fluídos.
  • 7000°* e mais movimentos de rotação na horizontal e até 3000° na vertical
  • Velocidades de rotação até 180°/s
  • Compactas, modulares e leves
  • As bandas podem ser encurtadas consoante necessário
  • Espaço de instalação mínimo – instalação "lean" à volta do eixo de rotação
  • Podem ser utilizadas com segurança em várias posições de instalação (horizontal ou vertical)
  • Económicas
  • Fácil preenchimento
  • Ideais em conjunto com cabos chainflex para movimentos de rotação em espaços de instalação muito reduzidos.
  • Disponíveis em cinco tamanhos
Ir para o configurador CAD

Visão geral dos tamanhos

Visão geral do tamanho da twisterband

Cálculo: o número de elementos depende do ângulo de rotação

(aconselha-se a arredondar o número de elementos sempre por excesso)

TB12: XX ≈ Ângulo de rotação/360 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 1200°/360 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 elementos

TB20: XX ≈ Ângulo de rotação/340 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 1200°/340 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 elementos

TB29: XX ≈ Ângulo de rotação/180 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 720°/180 + 2
  • Resultado: XX ≈ 6 elementos

TB30: XX ≈ Ângulo de rotação/180 + 2
  • Exemplo: XX ≈ 1200°/180 + 6
  • Resultado: XX ≈ 13 elementos

    twisterband TB12.23.9.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interior
    [mm]
    Altura interior
    [mm]
    X1 espaço
    interior de instalação da máquina
    X2 espaço
    exterior de instalação da máquina
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 max. [mm]
    Sistema de abertura
    360 - 72002394014024357Design "easy"

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB20.44.12.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interior
    [mm]
    Altura interior
    [mm]
    X1 espaço
    interior de instalação da máquina
    X2 espaço
    exterior de instalação da máquina
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 max. [mm]
    Sistema de abertura
    340 - 714044125022034579Design "easy"

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB20.44.18.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interior
    [mm]
    Altura interior
    [mm]
    X1 espaço
    interior de instalação da máquina
    X2 espaço
    exterior de instalação da máquina
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 max. [mm]
    Sistema de abertura
    340 - 7140441850220345714Bloqueio

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB29.27.22.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interior
    [mm]
    Altura interior
    [mm]
    X1 espaço
    interior de instalação da máquina
    X2 espaço
    exterior de instalação da máquina
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 max. [mm]
    Sistema de abertura
    340 - 6802722200320698217Bloqueio

    Ângulo de rotação [°]:

     


    twisterband TB30.75.22.XX.01.0

    Ângulo de rotação
    [°]
    Largura interior
    [mm]
    Altura interior
    [mm]
    X1 espaço
    interior de instalação da máquina
    X2 espaço
    exterior de instalação da máquina
    R min.
    [mm]
    R max.
    [mm]
    Diâmetro do cabo
    d1 max. [mm]
    Sistema de abertura
    180 - 3420752290330447717Bloqueio

    Ângulo de rotação [°]:

     


    Instruções de montagem

    Pode encontrar aqui as instruções de instalação da twisterband.

    Exemplos de aplicação

    A twisterband em diversas indústrias

    Laboratório de testes

    Veja o nosso laboratório de testes para calhas articuladas.

    Propriedades especiais da twisterband


     
    twisterband Dobradiça: fácil acesso e preenchimento rápido com cabos e mangueiras (TB20.44.18, TB30)
    twisterband Como regra geral, o ângulo máximo de rotação é: para cada dobradiça 180° = mais 360° de rotação
    twisterband Deve ser instalado um veio central em ângulos de rotação a partir de 1500° em rotação e na horizontal
    twisterband twisterband da igus: para espaços de instalação extremamente pequenos, sistema muito próximo do eixo de rotação
    twisterband Compactas, modulares e económicas - Na horizontal: é possível 7,000°* e mais, na vertical com movimento rotativo em espaço reduzido até 3,000°
    twisterband Podem ser utilizadas em diferentes posições de instalação: aqui, na horizontal 7000°* mas são possíveis maiores rotações em espaços extremamente pequenos. Incluindo a compensação no limite do curso

    twisterband HD

    • Ainda mais resistentes
    • Duração de vida ainda maior
    • Movimento rotativo até 7.000 graus* em espaços reduzidos
    • Velocidade máx. de rotação: 180°/s
    • Para encaminhamento de cabos elétricos, fibras óticas e mangueiras pneumáticas num só sistema

    *Movimentos de rotação até 3600° que podem ser encomendados a partir do stock. A partir de 3600º, contacte um especialista da igus.

    Saída a partir de 5 dias úteis. Envio Standard: +4/5 dias. Urgente: +1/2 dias
    Prazo de entrega a pedido