Solução
Módulo acionado por correia dentada drylin ZLW em transportadoresOs responsáveis pelo projeto mecânico analisaram o mercado e as soluções propostas por diferentes fornecedores. No final, o módulo linear multifuncional
drylin ZLW proposto por nós, convenceu-os (ver Figs. 2 e 3 abaixo). Com dois metros de comprimento, 41 centímetros de largura, 10 centímetros de altura e 126 quilogramas, o sistema foi fornecido pronto a instalar.
Um total de quatro guias lineares, duas das quais são utilizadas para guiamento paralelo, foram montadas para criar um sistema compacto para a KHS. Isto significa que os três "braços de empurrar" (o do meio para deslizar os barris para a estação e os dois exteriores para os deslocar de volta para o tapete transportador central) podem ser operados em conjunto num módulo linear partilhado.
Para adaptar o comprimento das guias das carruagens aos elevados binários que ocorrem quando os barris são empurrados, as carruagens são dispostas em dois níveis. São movidos através de duas correias dentadas localizadas centralmente (Fig. 4 abaixo). Como medida de poupança de espaço, os motores são acomodados na extensão do eixo de deflexão de ambos os lados da unidade.
Casquilhos deslizantes iglidur nos veiosEm todos os veios,
são utilizados casquilhos deslizantes iglidur que não necessitam de lubrificação – um aspeto importante no que diz respeito à limpeza e enchimento em condições higiénicas. Além disso, uma cavilha axial inteligentemente concebida e fácil de remover permite uma rápida substituição dos casquilhos das guias lineares (Fig. 5 abaixo).
Casquilhos lineares drylin em estações elevatóriasAlém destes, os casquilhos lineares são utilizados em vários lugares na Innokeg AF-C Transversal. Os eixos das estações elevatórias, por exemplo, estão equipados com
sistemas lineares drylin em aço inoxidável (Fig. 6).
Monitorização do estado em sistemas com casquilhos deslizantesNum futuro próximo, a utilização de
tecnologia isense para monitorizar o desgaste dos sistemas de casquilhos deslizantes no âmbito da manutenção preditiva está a ser considerada pela KHS. Isto pode aumentar a disponibilidade dos sistemas e aumentar os benefícios para o cliente.