Rótulas e chumaceiras igubal®

As chumaceiras igubal® são até 40% mais económicas e até 80% mais leves quando comparadas com as soluções metálicas. Tem um funcionamento mais económico, dado que são isentas de lubrificação e, portanto, de manutenção. As chumaceiras igubal® apresentam um nível elevado de durabilidade e rigidez – mesmo quando são expostas a condições de ambientes exigentes ao longo dos anos. São resistentes a químicos e à corrosão e funcionam plenamente com líquidos e outros meios. A radiação solar UV, a radiação nuclear e as temperaturas entre -30 e +80°C não afetam negativamente as propriedades de funcionamento nem a resistência ao desgaste. As chumaceiras são ainda resistentes ao pó e à sujidade. As chumaceiras estão disponíveis para veios com diâmetros de 5 a 50mm (tolerância h6 a h9). As calotas esféricas proporcionam uma compensação automática do ângulo. Isto permite que as calotas compensem automaticamente os erros de alinhamento e as cargas nas extremidades, os desalinhamentos e as deflexões dos veios. Ao contrário do que acontece com as chumaceiras metálicas, estas chumaceiras também conseguem amortecer as vibrações de alta frequência.
Dados técnicos das chumaceiras esféricas

Vantagens

Funcionamento a seco isento de manutenção

Rigidez elevada

Elevada duração de vida sob cargas variáveis

Auto-compensadoras

Compensação de cargas nas extremidades

Resistentes à corrosão

Resistente a substâncias químicas

Amortecimento de vibrações

Indicada para movimentos rotativos, oscilantes e lineares

Leve

Cargas radiais elevadas

Boa resistência a ambientes agressivos

Ocupar pouco espaço

Instalação fácil

Duração de vida previsível

Isentas de manutenção e de lubrificação


Ir para loja online das chumaceiras

Loja online

Conheço os produtos da igus e gostaria de ver a gama de chumaceiras na loja online ou fazer um pedido/consulta agora.
Ir para a loja
Ir para loja online das chumaceiras

Informação

Preciso de mais informações sobre a gama de chumaceiras da igus ou gostaria de saber quais são as suas vantagens.
Enviar consulta

Áreas de aplicação

As chumaceiras igubal® compensam os desalinhamentos, inclinações e curvas nos veios, através da adaptabilidade da esfera. As principais áreas de utilização são, portanto, aplicações em que tais efeitos não podem ser evitados.

Tolerâncias

As chumaceiras igubal®, isentas de manutenção, apresentam uma tolerância E10 no diâmetro interior. A tolerância do veio deve situar-se entre h6 e h9. A folga compensa a expansão da chumaceira devido ao aquecimento.


Montagem

As chumaceiras igubal® são montadas com dois parafusos. Não é necessário um alinhamento exato do alojamento, uma vez que as chumaceiras esféricas compensam automaticamente os erros de alinhamento.


Gama de produtos

As calotas esféricas igubal® estão disponíveis nas séries dimensionais K e E para veios com diâmetros entre 5 a 50mm. A série K está disponível em dimensões imperiais. Contacte-nos caso necessite de outras dimensões.

Quais são as vantagens das chumaceiras igubal®?

Para além das nossas soluções em plástico com chumaceiras simples e de flange, também tem a opção de utilizar as nossas calotas em plástico nos sistemas metálicos existentes.

Isto garante tempos de funcionamento isentos de manutenção e de longa duração!
Ir para a loja

Quando posso utilizar?

Quando é necessária boa resistência química

Quando é necessária uma alternativa mais económica

Se forem necessários casquilhos resistentes à sujidade

Caso seja necessária a compensação de desalinhamentos

Caso necessite de componentes bipartidos

Quando não posso utilizar?

Caso as temperaturas sejam superiores a +80 °C

Quando é necessário um anel de fixação integrado

Caso sejam necessárias dimensões superiores a 50mm

Se forem necessárias velocidades de rotação superiores a 0,5 m/s