"Rebel inteligente" - os smart plastics estão agora disponíveis no robô colaborativo ReBeL® da igus

Total transparência durante o funcionamento para manutenção preditiva graças à tecnologia de sensores inteligentes no cobot da igus

cobot inteligente ReBel da igus
A igus também aplicou o seu conhecimento em motion plastics à eletrónica de potência, e pela primeira vez desenvolveu um encoder utilizando pistas condutoras em plástico. Isto permite que a temperatura, a corrente, o número de rotações, ciclos e iterações sejam medidos com precisão.

Graças a uma ligação através dos sistemas de smart plastics, um painel exibe todos os dados gerados – e o cliente pode escolher se estes são colocados na nuvem ou numa rede local. O cliente tem transparência total sobre o seu ReBeL® inteligente para indicadores chave tais como desgaste, tempo e quantidade de ciclos.
Pedir uma demonstração
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Aumentar a disponibilidade das máquinas e a máxima duração de vida
  • Monitorização inteligente da aplicação através da leitura dos dados de sensores e da cinemática
  • Ligação ao painel de comando numa rede local ou externa, ligação a um PLC e a um monitor do sistema
Redução do custo

Redução do custo

  • Fim das paragens não programadas e das falhas das máquinas
  • Redução dos custos de manutenção através de avisos prévios
  • Implementar manutenção baseada no estado
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Intervenções não planeadas podem ser evitadas - eliminando 100 km de deslocações e economizar cerca de 3,6 kg de CO²
  • Componentes leves
As capacidades do HRC são possíveis graças aos componentes eletrónicos nos redutores de onda sem-fim ReBel totalmente integrados.

Manutenção preditiva implementada com sucesso

Indústria 4.0: i.Cee na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

Evitar tempos de paragem, extender a duração de vida

O i.Cee numa estação de lavagem de comboios O i.Cee fornece à CFL uma estimativa da duração de vida do sistema, tendo em conta dados de monitorização do estado tais como temperatura, velocidade e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Exemplos de i.Sense EC.P na visão geral Na produção automóvel, na indústria de gruas portuárias, ou em estações de tratamento de águas residuais: os sistemas i.Sense EC.P são utilizados com sucesso sempre que os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Os sistemas de monitorização do estado constituem a base para a manutenção preditiva

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

Programe o ReBel e teste a aplicação antes da compra, gratuitamente

O novo robô ReBeL não necessita de um quadro elétrico e é compatível com o sistema de controlo para robôs da igus. Pode imediatamente, programar e testar a sua aplicação robótica colaborativa personalizada antes da compra. O software de fácil utilização é ideal para programadores principiantes.
Articulação ReBeL
Basta descarregar o software gratuito de controlo para robôs da igus. Pode começar imediatamente com projetos pré-programados para vários elementos cinemáticos, tais como o ReBeL!

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online