Expanda a sua conexão modular de forma rápida e flexível com a calha snap-on
Para uma maior flexibilidade nos espaços mais apertados
As extensões subsequentes ou pedidos especiais, tais como a ligação de fluídos pelo exterior mas próximos da ligação, são frequentemente demoradas e envolvem um grande esforço. Este desenvolvimento interno da calha snap-on pode ser simplesmente encaixado num conetor modular da igus de forma a ligar outros componentes tais como cabos adicionais ou mangueiras pneumáticas à interface em paralelo ou numa data posterior.
Isto significa que tem todos os pontos de transferência claramente fixados numa área central - e sem quaisquer ferramentas, uma vez que calha snap-on foi deliberadamente concebida para a montagem sem ferramentas. Convença-se e peça aqui online uma peça de amostra grátis imediatamente.
Basta anexar outros pontos de ligação a uma só interface
Todos os pontos de conexão num único local
Redução do custo
Clique e segure
Instalação sem ferramentas
Provas dadas
Clique nas ranhuras de fixação livres, conforme necessário
Fixe encaixes adicionais com pentes de fixação
Sustentabilidade
Basta adicionar às soluçõesexistentes do conector modular da igus®
Sem pontos de conexão separados
Testados em aplicações reais:
O conector modular garante uma rápida manutenção na indústria de embalamento
Em caso de manutenção, a igus fornece um sistema de ligação para rápida manutenção. Anteriormente, o trabalho de manutenção demorava cerca de quatro horas, e muitas vezes só podia ser realizado por dois trabalhadores. Uma substituição do sistema de calha articulada demora agora cerca de 45 minutos, com apenas uma pessoa, utilizando o novo conceito de ligação, o conector modular da igus.
A GHD Hartmann é um dos primeiros clientes a utilizar o conector modular. Os clientes finais da GHD Hartmann podem facilmente substituir as calhas articuladas com o conector de encaixe do sistema modular.
O adaptador do conector modular evita longos períodos de paragem num sistema de estacionamento automático
Sempre que sejam necessários tempos de reação rápidos, por exemplo em caso de falha o adaptador do conector modular garante uma ligação rápida do sistema de calhas articuladas à máquina e evita longos períodos de paragem.
Por exemplo num sistema de estacionamento automático onde o carro é pesado e medido pelo sistema e movido automaticamente para uma posição de estacionamento adequada.
No que diz respeito à automatização de máquinas e instalações industriais, há toda uma série de diferentes razões para optar pelos sistemas de calhas articuladas confecionados.
Os custos de produção diminuem, os erros são praticamente excluídos. Uma vez que a fiabilidade aumenta, não é necessário despender tantos recursos no projeto. Aplicações possíveis são na montagem e instalação de máquinas e equipamentos, em armazéns automáticos, transportadores ou outras máquinas .
Mova o conetor modular para o carrinho de compras com um clique ...
... disponíveis em stock!
Para utilizadores que querem configurar a sua própria ligação individual, existem agora conjuntos de conectores modulares com três ou quatro entradas de cabo. Consistem em caixas de suporte, caixas de conectores, adaptadores de vedação e abraçadeiras de fixação. Acessórios, tais como dispositivos de bloqueio simples e duplo e elementos de fixação, podem ser encomendados para combinar com a aplicação. Os adaptadores de contacto necessários para a sua configuração individual também podem estão disponíveis na igus!
Um módulo de conectores em vez de vários conectores individuais...
... Conector modular
Graças ao seu desenho modular e simples, é possível configurar um único ponto de ligação/desconexão como um módulo individual composto por diversos alojamentos. Cada alojamento pode ser equipado com quatro adaptadores de diferentes conectores..
Os alojamentos podem depois ser unidos, permitindo um número quase ilimitado de módulos, em termos de largura e altura individual. Devido ao desenho de baixo perfil do alojamento, o conector modular poupa muito espaço e proporciona uma elevada densidade de contactos em qualquer aplicação.
Peça já o adaptador do conector modular Diga-nos o que necessita e iremos desenvolver uma interface personalizada com o adaptador adequado, dependendo da série da calha articulada, largura e número de conectores do conector modular.
UMA interface para ligar o sistema de calhas articuladas O Conector Modular pode ser adaptado ao preenchimento e à geometria da sua calha articulada e permite a cablagem ideal em termos de função e desenho para todas as aplicações.
Necessita de um sistema completo ? Desde a aquisição de todos os componentes necessários até à montagem do sistema pronto a instalar: desta forma poupa até 95% do tempo de instalação!