O conector modular é um novo tipo de ligação para cabos elétricos, cabos de fibra ótica e mangueiras pneumáticas. Caracteriza-se por um alojamento compacto e de baixo perfil e pode ser utilizado em qualquer aplicação na qual seja necessário ligar uma quantidade de cabos num espaço de instalação muito confinado. Em 2018, o conector Modular ganhou o Prémio de Design Red Dot.
Um módulo de conectores em vez de vários conectores individuais
Graças ao seu desenho modular e simples, é possível configurar um único ponto de ligação/desconexão como um módulo individual composto por diversos alojamentos. Cada alojamento pode ser equipado com quatro adaptadores de diferentes conectores.
Os alojamentos podem depois ser unidos, permitindo um número quase ilimitado de módulos, em termos de largura e altura individual. Devido ao desenho de baixo perfil do alojamento, o conector modular poupa muito espaço e proporciona uma elevada densidade de contactos em qualquer aplicação.
Configurado conforme necessário, confecionado e pronto a ligar
Poupe tempo e espaço com os módulos de conectores inteligentes
1º passo: Selecione os módulos
2ª passo: Combine os módulos
3ª passo: Selecione o alojamento
4ª passo: Combine os alojamentos
Aplicações com o conector modular
O conector modular garante uma rápida manutenção na indústria de embalamento
No caso de manutenção, a igus fornece um sistema com ligação para rápida manutenção. Anteriormente, o trabalho de manutenção demorava cerca de quatro horas, e muitas vezes só podia ser realizado com duas pessoas. Uma substituição do sistema de calha articulada demora agora cerca de 45 minutos, com apenas uma pessoa, utilizando o novo conceito de ligação, o conector modular da igus.A GHD Hartmann foi um dos primeiros clientes a utilizar o conector modular. Os clientes finais da GHD Hartmann podem facilmente substituir as calhas articuladas com o conector de encaixe do sistema modular.
O conector modular permite que o sistema de fornecimento de energia na indústria da madeira entre em funcionamento rapidamente
O desafio para o nosso cliente neste projeto, em particular, era que o percurso dos cabos através da máquina, desde a unidade de consumo até ao quadro elétrico fosse de 100 metros. Isto cria desafios logísticos no caso de assistência, quando há uma paragem planeada ou não planeada. A solução completa readychain oferece ao cliente uma grande vantagem nesta aplicação. Temos uma calha articulada confecionada, incluindo o conector modular, uma solução de interface plug-and-play para as suas máquinas.
O adaptador do conector modular evita longos períodos de paragem num sistema de estacionamento automático
Sempre que são necessários tempos de reação rápidos, por exemplo, em caso de falha, o adaptador Conector Modular assegura a ligação rápida do sistema de fornecimento de energia à máquina e evita longos tempos de paragem.
Um exemplo é um sistema de estacionamento automático que pesa e mede os carros e depois os move para a posição de estacionamento adequada.
No que diz respeito à automatização de máquinas e instalações industriais, há toda uma série de diferentes razões para optar pelos sistemas de calhas articuladas confecionados. Os custos de produção diminuem, os erros são praticamente excluídos. Uma vez que a fiabilidade aumenta, não é necessário despender tantos recursos no projeto. Aplicações possíveis são na montagem e instalação de máquinas e equipamentos, em armazéns automáticos, transportadores ou outras máquinas .
Ligue o seu sistema de calhas articuladas com apenas UM conector
Os módulos de conectores podem ser adaptados ao preenchimento e à geometria da calha articulada, numa ou mais camadas. Isto permite uma cablagem ideal em termos de função e desenho em cada aplicação.
A combinação do sistema com o sistema de fixação universal da igus permite uma fixação segura diretamente no alojamento do conector. Os elementos suaves utilizados envolvem os cabos e seguram-nos firmemente na sua posição, sem os danificar. Tendo um aspeto semelhante a um favo de mel, a estrutura flexível adapta-se a diferentes diâmetros de cabo, proporcionando uma fixação universal.
Existe uma grande variedade de possibilidades de aplicação para o conector modular, tais como o ponto fixo ou o ponto móvel da calha articulada, entre duas calhas articuladas ou a inserção de cabos em caixas de ligação ou armários de distribuição.
O adaptador assegura uma ligação fácil e rápida das calhas articuladas
O adaptador do conector modular junta os conectores com o terminal da calha articulada num conjunto único para ligação
Poupe 80% do tempo de montagem Conecte-se ao sistema em apenas alguns passos
Interface claramente estruturada Ligação simples das calhas articuladas, mesmo sem ter formação em eletricidade
Sustentável OS sistemas de calhas articuladas existentes da igus podem ser complementados com o adaptador feito à medida para cada série de calha