Especialmente na movimentação de materiais a granel, é cada vez mais importante instalar materiais leves e com elevada duração de vida para reduzir o peso e poupar energia e dinheiro.
Foram testados veios de fibra de carbono em conjunto com diferentes casquilhos iglidur®. As taxas de desgaste determinadas para os materiais individuais são muito diferentes – e também parcialmente surpreendentes para os técnicos da igus®. Nem todos os materiais iglidur® que se destacam pela sua resistência em veios metálicos demonstram uma boa performance em veios de fibra de carbono.
A combinação de veios de fibra de carbono e casquilhos de polímero pode parecer demasiado específica e impossível à primeira vista. Contudo, os veios de fibra de carbono estão a tornar-se cada vez mais interessantes para diversas aplicações devido às propriedades do material. Caracterizam-se particularmente pelo seu peso reduzido e, em simultâneo, pela elevada resistência à flexão.
25 polímeros de elevada performance diferentes foram testados em combinação com veios de fibra de carbono para descobrir qual é a melhor combinação no que respeita ao coeficiente de desgaste. Para o efeito, foram percorridos 2560 quilómetros num banco de ensaio para cursos lineares curtos.
Detalhes do teste:Carga radial dos casquilhos: 1 MPa
Velocidade do veio durante o movimento linear: 0,1 m/s
Temperatura: 23 °C