Os módulos XY permitem o movimento horizontal de máquinas automáticas, como robôs de montagem em unidades de produção, mesas de fresagem ou de furação. Os braços robóticos e outras máquinas automáticas apresentam uma amplitude de movimento limitada, enquanto as suas bases se mantêm fixas; os módulos XY permitem que estas bases se movimentem horizontalmente, nas direções X e Y. Sendo também conhecidos como mesas cruzadas estas mesas XY podem ser mesas de posicionamento com movimento linear manuais ou motorizadas, com base em casquilhos colocados em movimento por um mecanismo de acionamento. Geralmente, o acionamento é realizado através de um motor linear ou um manípulo. Os módulos XY destinam-se a permitir um posicionamento eficaz ao longo de múltiplos eixos.
Os módulos XY são adequados, por exemplo, para a indústria farmacêutica, de produção e de semicondutores e proporcionam movimentos automatizados controlados com precisão. Estes são frequentemente utilizados em aplicações e processos mecânicos, incluindo a manipulação de materiais, a automação industrial, a engenharia mecânica e a tecnologia de medição automatizada.
- Elevada precisão, rigidez extrema e alinhamento preciso devido a carruagem de peça única
- 100% isentos de lubrificação e totalmente resistentes à corrosão
- Acessórios disponíveis (manípulo, indicador de posição, etc.)
- Solução totalmente em aço inoxidável disponível