Sistema | N17 | N27 | N40 | N80 |
Largura da guia | 17 mm | 27 mm | 40 mm | 80 mm |
Altura de instalação | 6 mm | 9,5 mm | 9,5 mm | 12 mm |
Referência da carruagem | NW-02-17 | NW-01/02-27 | NW-02-40 | NW-02-80 |
Referência da guia | NS-01-17 | NS-01-27 | NS-01-40 | NS-01-80 |
Características gerais | ||||
Peso da guia | 150 g/m | 290 g/m | 450 g/m | 1140 g/m |
Peso da carruagem | 1,7 g | 9-12,5 g | 30 g | 100 g |
Comprimento máx. da guia | 2000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3960 mm |
Capacidade de carga | ||||
Fy | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Fz | 50 N | 500 N | 700 N | 1000 N |
Mx | 0,31 Nm | 5 Nm | 10 Nm | 32,4 Nm |
My, Mz | 0,18 Nm | 2,5 Nm | 6 Nm | 15 Nm |
Opções de carruagem | ||||
Elemento deslizante flutuante na direção y | • | • | • | • |
Elemento deslizante flutuante na direção z | • | • | • | • |
Casquilho flutuante na direção YZ | • | • | • | • |
Pré-carga (1 N) | • | • | - | - |
Versão moldada por injeção | - | • | • | • |
Carruagem com furo de passagem | - | • | • | - |
Carruagem com porcas de montagem | • | • | • | • |
•Disponíveis em stock |