Elemento deslizante com folga para sistema de guiamento
Em aplicações com dois sistemas de guiamento paralelos, um lado tem de ser configurado como casquilho flutuante. Está disponível uma solução adequada com casquilho fixo/flutuante para qualquer local de instalação, seja horizontal, vertical ou lateral. Este método de instalação evita a movimentos irregulares e/ou o bloqueio da guia com desvios de paralelismo entre as guias. O elemento deslizante flutuante pode ser implementado através de uma extensão controlada da folga na direção do erro de paralelismo previsto. Assim, surge um grau de liberdade adicional de um lado.
Durante a instalação, tenha em atenção que o elementos deslizantes flutuantes apresenta a mesma folga em ambos os lados. Pode observar a versão do sistema com elemnetos deslizantes fixo/flutuante recomendada por nós nos desenhos apresentados nas secções individuais dos sistemas. As superfícies de montagem das guias e carruagens devem estar devidamente niveladas (por ex., superfície maquinada), para evitar torções no sistema. Pequenas irregularidades nas superfícies de montagem podem, em certa medida, ser compensadas pelo elemento flutuante.