Funcionamento a seco isento de manutenção
Baixos coeficientes de atrito com todos os materiais
Excelente resistência ao desgaste
Muito baixa absorção de humidade
Totalmente isento de manutenção
Duração de vida extremamente elevada com alumínio anodizado duro
Baixos coeficientes de atrito com alumínio anodizado duro
Excelente resistência ao desgaste com alumínio anodizado
Totalmente isento de manutenção
Resistência a temperaturas entre -100 °C e +250 °C em funcionamento contínuo
Resistência universal a substâncias químicas
Muito baixa absorção de humidade
Completamente isento de manutenção
Resistência a temperaturas entre -50 °C e +70 °C em funcionamento contínuo
Resistência química universal
Absorção de humidade muito baixa
AWM(P): | Veio de alumínio anodizado duro h10 e h8 respetivamente |
SWM: | Veio em metal endurecido e polido, h6, (1.1213) |
EWM: | Veio em aço inoxidável endurecido e polido, h6, (1.4125) |
EEWM: | Veio em aço inoxidável endurecido e polido, h6, (1.4034) |
hv: | Veio em metal cromado duro e polido, h7, (1.1213) |