Solução
Atualmente, na nova construção de Schuster e Vester
as mesas lineares drylin SHT acionadas por fuso do vasto sistema modular desempenham um papel muito importante. As mesas lineares sem lubrificação são acionados ou com fuso trapezoidal, fuso de passo rápido ou por correia dentada. Há sempre uma solução adequada que vai do plástico ao aço inoxidável. As mesas lineares são isentas de lubrificação devido à utilização de casquilhos e porcas em polímeros e oferecem oito roscas trapezoidais e quatro roscas de passo rápido. Além disso, podem ser instaladas tanto na horizontal como na vertical.
Por estas razões, são utilizadas um total de 13 mesas drylin SHT, na máquina de embalar em saco, para ajustes de formato e tarefas de posicionamento. Aqui, desempenham várias funções:
Posicionamento da bobina da películaNa zona de depósito do filme do sistema, o posicionamento manual da bobina é realizado através de uma
mesa linear acionada por fuso drylin do tipo SHT-20-EWM com uma carruagem acionada e puxada e com um suporte de binário através de um casquilho flutuante drylin.
Posicionamento do punçãoE para o posicionamento automático do punção, uma
mesa linear drylin SHT-12-EWM com uma carruagem e um
motor de passo NEMA 17.
Ajuste do formato na estação de enchimentoAo contrário das tarefas de posicionamento, onde a Veprotec oferece operação manual e automatizada, os ajustes de formato funcionam exclusivamente automaticamente. Assim, o ajuste na zona de enchimento da roupa de cama é efetuado com uma
mesa linear drylin SHT acionada por fuso com
motor NEMA 17 montado na flange.
Ajuste do formato da rotuladoraE o ajuste automatizado do formato da rotuladora é realizado por uma
mesa linear drylin SHT-20 com
motor NEMA 23.