Motores de passo para fusos drylin® E

Solução completa com ou sem encoder

Os motores para fuso integrado drylin E são a solução ideal para os sistemas que necessitem de um motor de passo com fuso integrado. Os motores de passo são compactos e estão disponíveis com ou sem encoder. O
fuso é centrado com precisão. Em combinação com a tecnologia de rosca de passo rápido dryspin, o sistema apresenta uma longa duração de vida.
Motores para fuso integrado NEMA 11

Tamanho de instalação NEMA 11

  • Dimensão de flange: 28 mm
  • Binário: 0,1 Nm
  • Carga axial máxima do fuso: 50 N
Consultar loja online
Motores para fuso integrado NEMA 17

Tamanho de instalação NEMA 17

  • Dimensão de flange: 42 mm
  • Binário: 0,5 Nm
  • Carga axial máxima do fuso: 100 N
Consultar loja online
Motores para fuso integrado NEMA 17

Tamanho de instalação NEMA 23

  • Dimensão de flange: 56 mm
  • Binário: 2,0 Nm
  • Carga axial máxima do fuso: 500 N
Consultar loja online

Manual técnico sobre acionamentos por fuso

Novo manual técnico sobre acionamentos por fuso


No nosso manual técnico gratuito, resumimos as informações mais importantes sobre os fusos. O manual técnico aborda, entre outros, os seguintes temas:
  • O que é um acionamento por fuso?
  • Que requisitos têm de cumprir?
  • Dicas para configurar acionamentos por fuso
  • Precisão no posicionamento 
  • Tipos de fusos com propriedades especiais
  • Diferenças entre outros atuadores lineares
Descarregar agora

Porquê motores drylin® E?

Os motores elétricos estão prontos a enviar em 24 horas


Prontos a enviar em 24 horas
Elevado stock de motores elétricos


Manutenção constante de grande stock
Os motores drylin® E têm uma duração de vida elevada


Elevada duração de vida
Disponibilidade de produtos a longo prazo


A gama está disponível a longo prazo
Sem quantidade mínima de encomenda para motores elétricos


Sem quantidade mínima de encomenda
100% testados


100% testados

Pesquisa de produtos drylin® E

Para motores elétricos

Configurador de motores

Encontre o motor certo em apenas alguns passos

Com o configurador, vai encontrar o motor adequado para a sua aplicação com apenas alguns cliques. Basta introduzir os critérios desejados.
Encontre o motor certo agora

Para atuadores lineares elétricos

Configurador de acionamentos

Encontre o sistema linear certo em apenas alguns passos

Monte o motor elétrico adequado rápida e facilmente, em apenas alguns passos, com o nosso configurador mesas lineares elétricas.
Encontre o acionamento linear e o motor adequado agora

Para motores com acionamento por fuso

Configurador de motores com acionamento por fuso

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado com apenas alguns passos

Encontre a solução certa em apenas alguns cliques: basta introduzir os requisitos e obter os resultados certos.

Encontre o motor acionado por fuso mais adequado agora

Sistemas de controlo de motores drylin® E

Cursos, posições, velocidades e períodos de funcionamento podem ser facilmente definidos com o controlador dryve D1 através de um sistema de controlo baseado numa interface web. O controlador para motores DC dryve D3 permite controlar facilmente sistemas lineares.
  • Rápida colocação em funcionamento
  • Interface de utilizador simples e intuitivo
  • Compatível com muitos sistemas de controlo industriais
  • Para todas as mesas e módulos lineares drylin®
Mais informações
Programa de amostras da igus

Programa de amostras drylin® E

Poupe tempo e custos as amostras de programas da igus® (amostras de códigos)
  • Descarregue programas para sistemas de controlo principal e parametrização do dryve
  • Compatíveis com os fabricantes industriais (Siemens, Beckhoff, Wago, etc.)
  • Compatível com placas únicas de programação standard
    (Arduino, Raspberry Pi, BeagleBone)
Ir para os programas de amostras

Acessórios drylin® E

Caixa redutora drylin® E

Motor de acionamento drylin® E

As caixas redutoras da série drylin E convencem pela sua folga radial reduzida, pelo funcionamento silencioso, o elevado binário e a eficiência de 96%.
  • Engrenagens planetárias para motores de passo NEMA 23 e 34 da igus®
  • Aumento do binário do motor
  • Maior binário no freio do travão
  • 2 tamanhos
  • Disponibilidade de redução de 3 e 5
Consultar loja online

Acoplamentos drylin® E

O acoplamento liga o veio de acionamento do módulo linear ao motor. Um elemento elástico em polímero, situado no centro do acoplamento, transfere o binário do motor. Este elemento amortecedor compensa a folga radial e axial.

  • Para veios redondos ou quadrados
  • 20 versões disponíveis em stock
  • Amortecimento de vibrações
  • Encaixe rápido
  • Gama de temperaturas de -30 °C até +100 °C
  • Dureza Shore de 98 Sh A
Consultar loja online
Caixa redutora drylin® E