... desenho biomecânico e elevada resistência à força de tração ...
Chumaceiras esféricas igubal® com versão de encaixe
As novas chumaceiras têm uma força de tração mais elevada do que as versões anteriores graças ao desenho biomecânico baseado nas raízes das árvores. "Encaixar em vez de sobremoldar" as calotas esféricas também otimiza os custos e o tempo de produção.
Melhoria técnica
30% maior resistência à tração graças a um alojamento otimizado (versão biomecânica)
Pode ser combinada com todos os materiais de calotas esféricas para uma vasta gama de requisitos
Prazos de entrega mais rápidos
Movimento mais uniforme da calota esférica no alojamento
Redução do custo
O custo é cerca de 10% menor do que a versão sobremoldada com o mesmo material da calota esférica
Potencial de poupança adicional com materiais económicos das calotas esféricas
Possibilidade de troca direta com a versão sobremoldada dado que as dimensões são as mesmas
Dependendo da aplicação, o material alternativo da calota esférica pode prolongar a duração de vida
De que são feitos os materiais iglidur? Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.