Isenção de manutenção sem lubrificação
rolos de desvio da igus

Rolos de desvio iglidur

  • Para raios de desvio particularmente reduzidos
  • Isenção de manutenção, totalmente sem lubrificação
  • Sem contaminação de produtos causada por lubrificantes
  • Elevada duração de vida e resistentes ao desgaste
  • Design higiénico sem calota ou alojamento de agulhas
  • Limpeza fácil
  • Adequados para contacto com alimentos (de acordo com a FDA, UE 10/2011, Lei de Segurança Alimentar do Japão)
  • Resistente a temperaturas e químicos
Peça agora uma consulta sem compromisso

Os nossos materiais para rolos de desvio

Rolo de desvio em iglidur A180

iglidur A180

O material universal até 90°C
  • O material universal em conformidade com a FDA
  • Elevada resistência a ambientes agressivos
  • Adequado para ambientes húmidos
  • Para velocidades até 0,3m/s*
Rolo de desvio em iglidur A250

iglidur A250

O maratonista para cargas até 2.5kg
  • Muito resistente ao desgaste
  • Em conformidade com a FDA e o regulamento (UE) n.º 10/2011
  • Excelente coeficiente de atrito
  • Para pré-cargas de tela elevadas e velocidades até 0,7 m/s*
Rolo de desvio em iglidur A350

iglidur A350

O recomendado para temperaturas até 180°C
  • O maratonista no setor alimentar
  • Para utilização a temperaturas até +180 °C
  • Em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 10/2011 EG & FDA
  • Para velocidades até 0,5 m/s
Rolo de desvio iglidur P210

iglidur P210

O material universal até 100°C
  • Para uma duração de vida bastante elevada
  • Adequados para um grande número de aplicações
  • Extremamente resistentes ao desgaste
  • Para velocidades até 0,5m/s* 
Rolo de desvio iglidur H1

iglidur H1

O maratonista para cargas até 2.5kg
  • O maratonista com elevada resistência a ambientes agressivos
  • Elevada resistência ao desgaste em condições ambientais extremas
  • Elevada resistência à temperatura e a químicos
  • Para pré-cargas de tela elevadas e velocidades até 0,7 m/s*
Apoio técnico

Consulta de material

Peça agora uma consulta sem compromisso
Não tem a certeza qual é o material mais adequado para a sua aplicação? Contacte-nos agora para uma consulta não vinculativa.
*Dependente da pré-tensão

Comprimentos e formas individuais para os seus rolos de desvio

Rolos de desvio injetados com geometria especial

Produção por injeção

Produzimos para si rolos de desvio injetados - à medida da sua aplicação. Peça agora uma consulta sem compromisso, e teremos todo o gosto em aconselhá-lo quanto à escolha do material e processo de fabrico.


Teste de desgaste no laboratório de testes

Teste: carga 1 N/mm2, velocidade 0.3m/s

Para lhe dar detalhes precisos sobre a taxa de desgaste dos nossos rolos de desvio, estes são examinados em condições realistas no nosso laboratório de testes. Quatro materiais diferentes iglidur bem como PET-P e POM-C foram testados. Para chegar a conclusões sobre o comportamento de desgaste em função dos materiais do veio, os rolos de desvio foram testados em eixos de aço V2A e aço endurecido.  

Taxas de desgaste dos diferentes materiais iglidur para rolos de desvio

Carga: 1 MPa, velocidade: 0,3 m/s e 0,6 m/s

Foram testados rolos de desvio em vários materiais iglidur que funcionam em veios de aço inoxidável 304. Os materiais foram testados a velocidades de 0,3m/s e 0,6 m/s. 
 
Teste de desgaste de rolos de desvio
Taxas de desgaste dos diferentes materiais iglidur para rolos de desvio

A Krones depende dos rolos de desvio iglidur

Em relação ao Variopac Pro, um sistema de embalamento totalmente automático, a Krones enfrentou um problema em 2005: o desempenho do sistema teve de ser aumentado em 20 embalagens por minuto. Por conseguinte, houve uma necessidade urgente de agir para evitar a flexão das correias transportadoras. Originalmente, eram utilizados rolos metálicos com rolamentos de agulhas; no entanto, não podiam cumprir os requisitos de desempenho mais elevados e eram dispendiosos. Ao procurar uma alternativa, o Engenheiro de Projeto da Krones, Jürgen Werner encontrou os produtos da igus GmbH.
Rolos de desvio iglidur numa correia transportadora em sistemas de embalamento
Rolos de desvio em linha de produção alimentar

Utilização em processamento de alimentos

Não são apenas os produtos usados na panificação que representam desafios consideráveis aos fabricantes de máquinas do setor alimentar. Se duas telas transportadoras estiverem dispostas sequencialmente numa linha de produção, os raios dos rolos de desvio vão originar um espaço entre as duas telas. O risco: produtos sensíveis, como massas cruas, deslizam para o espaço disponível entre as duas telas transportadoras.
 
Para transferir estes produtos em segurança entre telas, os raios de deflexão das mesmas e o espaço entre elas deve ser reduzido ao máximo.  

Entrevista: Engenharia de valor na indústria alimentar e de embalagens

Nesta entrevista, Lars Braun, Diretor da Indústria de Embalagens na igus®, fala sobre a importância da engenharia de valor para as indústrias de embalagens, alimentar e bebidas, e como este método influencia o desenvolvimento de produtos na igus.
 
O que é exactamente a engenharia de valor? Resumindo, a engenharia de valor é um método estruturado de pensamento que é utilizado para desenvolver inovações ou projetos. O foco está em manter o valor ou benefício tão elevado quanto possível, ao mesmo tempo que se utilizam poucos recursos.

Quais são as vantagens dos rolos de desvio iglidur?

robusto
Robustos
Suportam altas temperaturas, vibrações fortes e muito mais.
Resistentes à sujidade
Resistentes à sujidade
podem ser utilizados até em aplicações com areia, limalhas e poeiras.

 


 
Resistentes à corrosão

Isentos de corrosão
São isentos de corrosão e têm uma boa resistência química para utilização subaquática.

higiénicos
Higiénicos
Não requer qualquer lubrificação externa e está em conformidade com a FDA.
leves
Leves
Mais leves do que os rolos guias comparáveis com metal
Variedade de materiais
Versátil
Diferentes materiais permitem uma personalização exacta da sua aplicação.

Contacte-nos agora

Reunião para aconselhamento personalizado com um técnico da igus Aconselhamento especializado
por e-mail, telefone ou presencial.
Basta escolher como pretende ser contactado.  

O que é o iglidur?

Casquilhos deslizantes iglidur ao detalhe Em que consistem os materiais iglidur? 
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspectos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.

Sustentabilidade

Sustentabilidade A nossa contribuição para a sustentabilidade
Descubra como a igus faz a sua parte para proteger os recursos e o ambiente com polímeros de elevada performance.