Agora também para robôs - monitorização inteligente do estado em calhas articuladas tridimensionais

i.Sense TR.B: Evite agora as paragens não planeadas e os elevados custos das avarias, mesmo em eixos multiaxiais e robôs industriais, com a monitorização inteligente do estado dos smart plastics para as calhas articuladas triflex® R.

i.Sense TR.B: Monitorização do estado em robôs O sensor de monitorização é facilmente instalado no final da calha articulada triflex utilizando uma placa de montagem fornecida.
Os robôs são há muito indispensáveis em muitas indústrias – soldadura, pintura e paletização: os robôs industriais estão a tornar-se mais dinâmicos. Uma calha articulada tridimensional flexível como a triflex® R da igus®, permite guiar com segurança os cabos para os robôs. Para detetar atempadamente potenciais roturas em calhas articuladas, causadas por cargas extremas e evitar paragens não planeadas, a igus desenvolveu o i.Sense TR.B, o primeiro sistema de monitorização do mundo para calhas articuladas tridimensionais. 

Os clientes podem assim aumentar a segurança dos seus sistemas robóticos com um investimento de apenas algumas centenas de euros. O sensor i.Sense TR.B está ligado diretamente ao sistema de controlo PLC do cliente, sem custos adicionais de software. Se um elo da calha quebrar, o sistema deteta a alteração do comprimento do cabo instalado na calha e pode envia um sinal digital para o sistema. A deteção imediata da rotura permite aplicar medidas de manutenção e pode assim evitar tempos de paragem não planeados e falhas totais quando os elos da calha se partem individualmente.
Inscreva-se agora para um teste beta gratuito da sua aplicação
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Aquisição dos dados do estado em tempo real em sistemas de fornecimento de energia a robôs
  • Deteção inteligente de roturas em calhas articuladas permite a manutenção imediata
  • Maior duração de vida do pacote de proteção dos cabos
Redução do custo

Redução do custo

  • Ligação direta do sensor TR.B ao sistema de controlo PLC do cliente sem custos adicionais de software
  • Evite períodos de inatividade inesperados
  • Prevenir uma falha total caso os elos da calha quebrem
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Manutenção baseada no estado evita a substituição desnecessária ou prematura da calha articulada
  • Reutilizável após desligar corretamente o sistema de emergência

Pode ver novamente a funcionalidade do i.Sense TR.B aqui:

A elevada dinâmica e os limites de carga das calhas articuladas triflex são bem demonstrados no vídeo.

Deteção de roturas inteligente implementada com sucesso

i.Sense dos smart plastics na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

O i.Sense EC.B em utilização "Menos trabalho de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, monitorização inteligente do estado com o i.Sense ... Escolheria novamente e sem qualquer dúvida as calhas articuladas inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gestor de Projeto da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral de exemplos i.Sense Quer na produção automóvel internacional, na indústria mundial de gruas, ou em estações de tratamento de águas residuais, os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso, os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sistema de monitorização do estado inteligente como o i.Sense TR.B?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

i.Sense em utilização diária em calhas lineares

  • O sensor i.Sense EC.B (EC= e-chain® (calha articulada), B = break detection (deteção de rotura)) é instalado no ponto móvel da calha articulada (no vídeo com a caixa do sensor mais pequena para cursos curtos)
  • Os terminais de fixação permitem que o sensor EC.B seja instalado no ponto móvel da calha articulada
  • É passado um cabo através da calha articulada para registar qualquer alteração no comprimento, reportando-a ao sensor do cabo EC.B.
  • Este deteta as roturas nas calhas, desliga o sistema e evita mais danos
Mais informações sobre outros sistemas i.Sense
O especialista em sensores Konstantin Schmer explica como funciona o sistema.

10 dicas para o fornecimento de energia a robôs

Descarregar gratuitamente o manual técnico

Este guia mostra, passo a passo, como selecionar, instalar e colocar em funcionamento um sistema de fornecimento de energia para os eixos 3-6 num robô industrial. 
Os primeiros pontos são sobre o posicionamento dos cabos e das mangueiras e a correta seleção da calha articulada.

Em seguida, pode escolher o sistema de retração adequado. 
Dicas úteis sobre a montagem e uma checklist de verificação final, completam o conjunto de dez pontos e fornecem instruções passo a passo tanto para amadores como para profissionais.   
Descarregar agora as 10 dicas

Integração no ambiente de rede

Como parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics,, todos os dados do i.Sense EC.B também podem ser avaliados no módulo do quadro elétrico i.Cee. A gestão completa do alarme e escalonamento do sistema, pode então ser controlada digitalmente. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Visão geral dos smart plastics

Visão de toda a gama de produtos para a indústria 4.0 da igus


Tabela dos conteúdos desta brochura gratuita:
  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Sistemas para monitorização do estado
  • Vantagens dos sistemas para monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação da monitorização do estado
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para a manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos das fábricas inteligentes modernas
Descarregar a brochura dos smart plastics

Informação ...

Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2023 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online