Controlo total em todos os casquilhos... com o mini sensor inteligente i.Sense BRG

A nova tecnologia de sensores low-cost permite a monitorização económica do estado em tempo real de (quase) qualquer produto da igus ... incluindo a ligação direta ao controlo do sistema PLC

Controlo total com o i.Sense BRG Determinar a duração de vida de forma rápida, fácil e remota ... com o i.Sense BRG
O novo mini sensor i.Sense BRG dá-lhe o controlo total. Esta inovação permite transformar (quase) qualquer produto da igus num produto inteligente; como utilizador, beneficia da monitorização do estado em tempo real, incluindo a capacidade de avaliação digital dos dados das máquinas. Trabalha então com o módulo i.Cee para emitir recomendações de manutenção preditiva e informações da duração de vida. 

Tudo isto é realizado através de um sensor de desgaste com 2,5 mm x 4 mm que é simplesmente colocado nos pontos de atrito e tensão no plástico. O posicionamento geométrico correto destes elementos permite que sejam feitas declarações claras sobre a duração de vida do produto através da interrupção elétrica ou alteração da resistência. Não importa se o produto inicial da igus é uma peça impressa em 3D, uma chumaceira esférica igubal, ou um componente iglidur maquinado. As mensagens sobre o estado percentual podem então ser lidas a partir do sistema de controlo PLC da máquina através da ligação por cabo. Os preços de venda podem ser inferiores a 350 euros.
Agende já uma consulta gratuita
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Monitorização do estado de (praticamente) todos os produtos em polímero da igus®
  • Ligação direta através de contactos sem tensão ao sistema de controlo da instalação (PLC)
  • Conectividade abrangente para integração no conceito de manutenção preditiva com o i.Cee
Redução do custo

Redução do custo

  • Redução de 80% dos custos graças a uma ligação direta ao sistema de controlo das instalações
  • Redução dos custos de manutenção graças às recomendações de manutenção preditiva
  • Prevenção de paragens não planeadas graças a mensagens de alarme baseadas no estado
Provas dadas

Provas dadas

  • Se houver uma ligação direta ao sistema de comando do PLC, o módulo do quadro elétrico pode ser eliminado
  • A decorrer uma série de ensaios no maior laboratório de testes da indústria  com polímeros de elevada performance
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Requisitos mínimos de materiais para a integração do sensor
  • Manutenção baseada no estado evita uma substituição desnecessária ou prematura

O especialista na IoT, Richard Habering, explica a utilização e os benefícios dos novos sensores económicos.

Monitorização inteligente do estado implementada com sucesso

i.Sense dos smart plastics na prática


Estações de tratamento de águas residuais ou ETARS |
Pórticos e gruas portuárias
Transportadores e manuseamento de graneis


 

"Menos trabalho, maior disponibilidade"

i.Sense EC.P em utilização "Menos trabalho de manutenção, maior disponibilidade, a capacidade de guiar os diferentes cabos e mangueiras num único sistema, monitorização inteligente do estado com o i.Sense ... Escolheria novamente e sem qualquer dúvida as calhas articuladas inteligentes da igus!"

Eng. Fabian Wilhelm, Gestor de Projeto da AOS Stade GmbH

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral de exemplos i.Sense Quer na produção automóvel internacional, na indústria mundial de gruas, ou em estações de tratamento de águas residuais, os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso, os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Quando é que preciso de um sensor inteligente para monitorização do estado como o i.Sense BRG?

Monitorização do estado em vez de paragens na produção

Quando os trabalhos regulares de manutenção requerem a paragem total da produção ...
Sistema de monitorização do estado para desvios muito pequenos

Quando as anomalias no movimento não podem ser detetadas pelos humanos a tempo ... 
Monitorização do estado para monitorização contínua

Se as instalações ou as máquinas precisam de ser monitorizadas frequente ou continuamente ...
Monitorização do estado para áreas de difícil acesso

Se os sistemas de fornecimento de energia são difíceis de aceder ou visualizar ... 
Monitorização do estado em áreas de segurança

Se os trabalhos de manutenção representam um risco para a saúde ou segurança ...
Monitorização do estado para reduzir os custos

Se os custos de manutenção tiverem de ser reduzidos e a duração de vida prolongada ...

Monitorização do estado em tempo real em todos os casquilhos

i.Sense BRG para todos

Um ponto de apoio com defeito pode estragar o dia, não apenas a agricultores, mas a qualquer operador de máquinas. As falhas e os tempos de paragem das máquinas estão entre os maiores fatores de custo do setor. Como tal, é importante que os técnicos da manutenção atuem em tempo útil para evitar paragens não planeadas.

Os casquilhos deslizantes inteligentes da igus são ótimos para pontos especialmente sensíveis ou de difícil acesso numa máquina, uma vez que permitem a avaliação do estado do casquilho em qualquer momento. O sensor pode ser utilizado para monitorizar remotamente cada peça de desgaste da máquina – e isto poderá beneficiar, no futuro, muitas outras aplicações com os motion plastics.
 
Não há limites para as possibilidades de aplicação do novo sensor mini.

Integração no ambiente de rede

Uma vez que o novo mini sensor i.Sense BRG faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo  i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Visão geral dos smart plastics

Visão de toda a gama de produtos para a indústria 4.0 da igus


Tabela dos conteúdos desta brochura gratuita:
  • Monitorização do estado (i.Sense)
  • Sistemas para monitorização do estado
  • Vantagens dos sistemas para monitorização do estado
  • Exemplos de aplicação da monitorização do estado
  • Manutenção preditiva (i.Cee)
  • Sistemas para a manutenção preditiva
  • Vantagens dos sistemas de manutenção preditiva
  • Exemplos de aplicação da manutenção preditiva
  • Fluxo de dados em conceitos das fábricas inteligentes modernas
Descarregar a brochura dos smart plastics

Informação ...

Catálogo das novidades: novidades de 2023 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2023 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online