Sistemas de fornecimento de energia da igus® para eclusas e instalações portuárias

Económicos... seguros... duradouros

Para a operação de estruturas essenciais, como eclusas e pontes, é crucial uma fiabilidade absoluta em condições ambientais difíceis. Os sistemas de fornecimento de energia da igus® têm dado provas da sua fiabilidade dia após dia, há já muitos anos.
 
Todos os produtos igus® são:

fáceis de montar, fáceis de inspecionar e requerem pouca manutenção

resistentes às intempéries e isentos de corrosão

económicos, com uma longa duração de vida


Quer se trate da construção de novas instalações ou de substituições para atualização, a equipa igus® irá apoiá-lo em todas as fases, desde a aceitação ao design, e até mesmo na instalação. A nossa experiência e competência resultantes de muitos anos de colaboração com empresas de engenharia e empreiteiros garantem o seu sucesso.

Referências igus®

Eclusa marítima, Wilhelmshaven, Alemanha

A maior eclusa marítima da Alemanha, segunda maior do mundo
 

Sistemas de fornecimento de energia da igus® em utilização na maior eclusa da Alemanha
 
Eclusa marítima, Wilhelmshaven, Alemanha

A instalação:

eclusa dupla: 390 m de comprimento e 60 m de largura

comportas deslizantes: 60 m de comprimento, 10 m de largura, 20 m de altura, cerca de 2000 toneladas de peso

fornecimento das comportas montadas sobre rodas (compensação de água)


 

O sistema da igus®

Sistema de fornecimento de energia completo com:

rol e-chain® 4040CR

cabos de potência, cabos bus e cabos de fibra ótica chainflex®

sistema de calhas da igus® montado e guiado com segurança

extremidade móvel flutuante para compensar as diferenças causadas pela flutuação da comporta

Em utilização desde 2006/2011

Entrevista a Dirk Eickmeyer,

Wasser- und Schifffahrtsamt (Autoridade para a Água e a Navegação) de Wilhelmshaven

A estrutura

História, função e requisitos

Entrevista

O sistema de fornecimento de energia

Função, operação e manutenção

O sistema de fornecimento de energia

Componentes, propriedades e vantagens


Krammersluizen, Países Baixos

Estrutura do sistema de controlo de inundações "Deltawerke"
 

Krammersluizen, Países Baixos: Explicação do sistema de fornecimento de energia por Ton van Veldhuijzen, Gerente de Vendas da igus® B. V.
 
Krammersluizen, Países Baixos

A instalação:

eclusa dupla: 280 m de comprimento e 24 m de largura

fornecimento de diversas funções, como bombas, mecanismo de bloqueio e iluminação

extremidade móvel flutuante para a compensação de diferenças que surgem durante

o deslocamento da comporta

 

O sistema da igus®:

Sistema de fornecimento de energia completo com:

rol e-chain® 4040CR

cabos de potência e cabos de controlo chainflex®

montado e guiado com segurança num sistema de calhas da igus®

extremidade móvel flutuante para a compensação de diferenças de alinhamento

Em utilização desde 2009


Produtos igus® para eclusas e docas

Sistema de calhas articuladas
Cabos chainflex®

Energia em movimento de forma fácil

Sistemas de calhas articuladas da igus®

kit modular de calhas articuladas com numerosos acessórios: separação interior, suportes de montagem, alívio de tensão

resistentes à corrosão: resistentes à água do mar, raios UV, óleo e intempéries

robustos, mas mais leves e mais baratos do que o aço

sistema de calhas guia padronizado, carga adicional até 600 kg/m

curso de até 800 m, velocidades de até 600 m/min

fáceis de instalar e de inspecionar; com longa duração de vida

Cabos para movimento

Cabos chainflex® da igus®

desenvolvidos para a utilização em calhas articuladas

gama completa, desde cabos de fibra ótica até cabos de média tensão

1040 cabos disponíveis em stock, flexíveis a baixas temperaturas e resistentes a poeiras, lama, óleo, raios UV e água salgada

testados no maior laboratório de testes da indústria

com garantia de 36 meses ou 10 milhões de ciclos*

numerosos certificados, incluindo da Germanischer Lloyd


Vantagens
Laboratório de testes

Vantagens dos sistemas igus®

cabos padrão em vez de versões especiais dispendiosas

combinação de vários meios num só sistema

guiamento seguro com tecnologia de calhas da igus®

menos espaço de instalação necessário do que nos sistemas do tipo "festoon"

otimizados para a montagem e a manutenção

adaptação perfeita e prontos a ligar, completos a partir de um só fornecedor

Teste em laboratório de calhas articuladas

laboratório de testes com uma área de 2.750 m2

3.000 testes a sistemas de calhas articuladas por ano em 180 configurações de teste

Dois mil milhões de ciclos de testes anualmente para cabos extremamente flexíveis

um milhão de conjuntos de dados de medição elétrica por ano

15.000 testes tribológicos (atrito e desgaste)

140 biliões de movimentos de teste


Serviço de engenharia e instalação da igus®

A nível mundial: consultoria, planeamento, instalação, inspeção e serviço de peças de substituição

Serviço de engenharia da igus®

Aceitação
Projeto
Instalação e colocação em funcionamento
Testes de funcionamento
Reduza os seus custos de engenharia para o planeamento de sistemas de fornecimento de energia. Fornecemos soluções personalizadas para aplicações difíceis.

soluções à medida para instalações novas ou upgrades

análise e aceitação realizadas nas suas instalações com a nossa equipa

conceção de projeto gratuita

sistemas montados, prontos a ligar e com ajuste preciso

instalação e colocação em funcionamento incluídas

anos de experiência na colaboração com empresas de engenharia e empreiteiros

Serviço de montagem da igus®

Nova instalação
Upgrade/substituição
Monitorização das calhas
Reparações
Aceitação, projeto, confeção, entrega e montagem completa de calhas articuladas com todos os componentes.

Custo fixo previsível para a montagem, manutenção ou inspeção de sistemas de fornecimento de energia no seu sistema

Instalação e manutenção rápidas e sem falhas por pessoal qualificado

Sem períodos de inatividade, tempos de paragem reduzidos

Produtos (calhas articuladas, cabos, alívios de tensão, calhas guia, etc.) e serviços a partir de um só fornecedor – menos esforço logístico para si

Garantia de sistema da igus®


Exemplos de aplicação da igus®

Lock gates

Salt water resistance and compensation for sideways motions for lock-gate operations.

Roller energy chain on ship unloaders over 400m travel

On a 441.3 m travel, a roller energy chain reduces the drive power by 75%

Aplicações em pórticos porta contentores

Aplicações e referências da igus® em pórticos porta contentores Mais de 400 aplicações em todo o mundo.

Aplicações em pórticos RTGs / RMGs

Aplicações e referências da igus® com pórticos RTG e RMG. Mais de 3000 em todo o mundo.

OpenHydro tidal turbine

A plastic chain makes any kind of maintenance on the open sea obsolete; a conventional metal chain would not be adequate for the combination of technical, climatic and mechanical requirements.

Shore power supply for the cruise

LNG HYBRID barge: Innovative project combines gangway with energy supply system

Pontoon

The service boats of a wind farm operator are prepared for use at this pontoon in Barrow-in-Furness, Great Britain.

Mais exemplos de aplicação


Está à procura de exemplos de aplicação testados na prática num determinado ramo industrial? Aqui pode pesquisar aplicações já implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.