Exemplos de aplicações bem-sucedidas na indústria de gruas

Pórticos e gruas portuárias

Cargas elevadas, longos períodos de utilização e exposição a condições­­atmosféricas variadas – as gruas nos terminais portuários têm de apresentar um desempenho excecional. É por isso que as nossas calhas articuladas e cabos flexíveis são utilizados nas gruas portuárias. Têm dado provas do seu valor há já muitos anos em mais de 10.000 portos, com os seus materiais resistentes à corrosão e isentos de manutenção e a sua longa duração de vida. As áreas de aplicação incluem, entre outros, pórticos STS, gruas de movimentação de carga a granel, pórticos RTG, pórticos sobre carris, gruas Goliath, spreaders e reach stackers. Caso seja necessário garantir a segurança e cumprir prazos, as calhas articuladas são uma alternativa fiável e silenciosa às barras condutoras, aos sistemas do tipo "festoon" e aos desenroladores de cabos.

Pórtico porta contentores no Porto de Hamburgo

No Terminal de Contentores de Altenwerder (CTA) da HHLA, catorze pórticos de contentores estão equipados com calhas articuladas para alimentar os carrinhos dos pórticos com energia e sinais.

Pórtico STS em Antuérpia

Em alguns casos, para cursos superiores a 400 metros, foram equipados 12 pórticos porta contentores em Antuérpia com calhas articuladas robustas e resistentes.

Pórtico porta contentores

Uma vez que este porto se situa nas imediações de uma zona residencial, foi utilizada uma calha articulada com rolamentos P4, à prova de falhas e de baixo ruído.

Grua de descarga de navios

Para a lança deste pórtico STS, as calhas articuladas substituem o sistema de festooning anteriormente utilizado e poupam tempo e dinheiro ao operador.

Ponte rolante

Ao substituir o antigo sistema de guiamento de cabos pelas nossas calhas articuladas P4, a duração de vida do pórtico foi aumentada, a calha funciona agora de forma mais silenciosa e o desgaste foi significativamente reduzido.

Calhas articuladas com rolamentos em pórticos STS

Para o acionamento do carrinho de alta velocidade, foi utilizada uma calha articulada com rolamentos segura e sem falhas para a transmissão de energia e dados.

Pontes rolantes

Foram concebidos para a movimentar cargas no interior de um edifício, como nas zonas de produção e montagem pórticos de manipulação. Os curtos tempos de paragem, os baixos requisitos de manutenção e a fiabilidade funcional do sistema são importantes do ponto de vista económico, mas também no que se refere à segurança no trabalho. Os nossos sistemas de fornecimento de energia foram desenvolvidos para diferentes condições de funcionamento, mas também para os vários standards dos mercados internacionais. São projetados de maneira otimizada, como um sistema completo ou componente individual e com uma duração de vida previsível.

Gruas numa fábrica de cimento

Com este sistema de ponte rolante para armazenamento e remoção de lamas de depuração numa fábrica de cimento, uma calha articulada provou o seu valor através da flexibilidade, variabilidade e redução do espaço de instalação.

Pontes rolantes: 50% mais espaço de armazenamento

Estas pontes rolantes tinham uma altura de segurança extremamente baixa. A nossa solução de calha articulada confecionada permitiu aumentar o espaço de armazenamento em 50%.

Pontes rolantes resistentes a produtos químicos

Os sistemas de calhas articuladas em plástico para o fornecimento de energia às pontes rolantes deram provas durante vários anos nesta unidade de galvanização a quente sob cargas ácidas elevadas.

Pontes rolantes numa fundição

Os contentores que contêm metal líquido são transportados numa fundição utilizando estas três gruas. O ambiente quente e os elevados níveis de contaminação colocaram severas exigências no guiamento do cabo.

Pontes rolantes no processamento de metal

Nestas pontes rolantes, as nossas calhas articuladas mostram as suas vantagens: mesmo sob a elevada carga de pó e limalhas quentes, não houve qualquer falha em três anos.

Gruas com desenroladores na siderurgia

Nesta grua, os enroladores de cabos com motor exigiam um elevado nível de manutenção. É por isso que foram substituídos pelo nosso sistema e-spool.

Pontes rolantes em siderurgias

Esta grua transporta biletes numa siderurgia utilizando um feixe magnético. Para o fornecimento de energia ao mecanismo de rotação, os criadores estão a utilizar uma calha articulada triflex em vez dos carris condutores anteriores.

Pontes rolantes incineradoras

Numa empresa de eliminação de resíduos na Bélgica, os trailing cables foram substituídos pelas nossas calhas articuladas em duas pontes rolantes.

Pórticos em fábricas de betão

No ambiente adverso do processamento de betão, os sistemas de fornecimento de energia contribuem para a estabilidade e o funcionamento fiável das pontes rolantes.

sistema guidefast para pórticos

O fabricante Piedmont Hoist and Crane, nos EUA, optou pelo cómodo sistema modular guidefast para um pórtico.

Grua de 70m na unidade de incineração de resíduos

Na unidade de incineração de resíduos de Eschweiler, os trailing cables existentes foram substituídos por uma calha articulada que foi desenvolvida para utilização em condições ambientais adversas.

Gruas de estaleiro naval

As gruas para estaleiros navais caracterizam-se normalmente pelas suas elevadas capacidades de carga e pelos longos cursos, que podem facilmente atingir os 200m de comprimento. Devido ao peso dos cabos, as calhas articuladas devem funcionar sempre de forma fiável e proteger os cabos. Ao mesmo tempo, as soluções compactas também são procuradas, em particular, nos estaleiros navais.
Para cumprir estes requisitos, oferecemos aos nossos clientes uma gama completa de calhas articuladas, cabos elétricos e guias para longos cursos e pesos elevados.

Fornecimento de energia com um cabo de 61 kg/m

Para uma pórtico de estaleiro naval Goliath de uma viga, foram equipados dois carrinhos com as nossas calhas articuladas com rolamentos e cabos chainflex. Uma das calhas articuladas movimenta um cabo com um peso de 61 kg/m.

Calhas articuladas com rolamentos para gruas de estaleiros navais de 1500 t

Especificamente concebidas para projetos de grandes dimensões, as duas calhas articuladas com rolamentos para aplicações exigentes fornecem energia a dois carrinhos de forma fiável - ao longo de um curso de 122 m.

Fornecimento de 16 carrinhos para os pórticos de estaleiros navais Goliath

16 carrinhos de grua circulam neste gigantesco pórtico de estaleiro naval Goliath com uma capacidade de carga de 15.000 toneladas. As nossas calhas articuladas com rolamentos garantem um guiamento seguro dos cabos.


Gruas para cargas a granel

As gruas de movimentação de cargas a granel impõem elevadas exigências às soluções com cabos em muitos aspetos: enquanto os cursos no transporte de cargas a granel atingem frequentemente mais de 100 metros de comprimento, todos os componentes devem resistir às condições climatéricas exteriores durante todo o ano. Mas também o elevado nível de sujidade e pó durante o transporte de, por exemplo, minérios, areia ou cascalho requerem calhas articuladas com alta robustez, resistência à corrosão, isenção de manutenção e longa duração de vida.

Calhas articuladas plásticas em siderurgias

Na estação de descarga de matérias primas e sucatas desta siderurgia, uma calha articulada em plástico substitui uma calha articulada metálica vulnerável.

Grua carregadora de navios no porto do Mar Báltico de Wismar

No decurso das medidas de conversão no porto do Mar Báltico de Wismar, uma grua carregadora de navios que anteriormente era utilizada exclusivamente para o carregamento de potassa, foi convertida para o manuseamento de diferentes materiais a granel.

Calha articulada com rolamentos no descarregador dos navios

Na Malásia, duas calhas articuladas com rolamentos num curso de 441,3m alimentam dois pórticos de movimentação de cargas a granel para o transporte de carvão.

Curso de 550m numa mina de taconita

Numa mina de taconita nos EUA, foi instalada uma calha articulada em plástico de baixa manutenção num sistema transportador com um curso de 550 metros.

Grua de movimentação de cargas a granel na central de lenhite

Na fábrica checa de lenhite, o stacker é alimentado de forma fiável com energia, dados e fluídos através de uma calha articulada em plástico ao longo de um curso de 615m.

O curso mais longo com um sistema de calha articulada rol e-chain®

Para um cliente internacional, implementámos o curso mais longo do mundo com uma calha articulada com rolamentos em duas escavadoras de roda com pás.

Escavadoras de roda com pás em minas de cal

Um resistente sistema e-loop® é utilizado para assegurar um fornecimento de energia seguro e de baixa manutenção ao spreader desta escavadora de roda com pás numa mina de cal.

Pontes rolantes exteriores

Os sistemas de gruas com guiamentos de cabos utilizados no exterior, devem ser protegidos particularmente das condições ambientais adversas. A elevada resistência à corrosão, com ventos fortes e com o desgaste dos sistemas de fornecimento de energia, frequentemente desprotegidos, garante uma longa duração de vida e uma fiabilidade constante no dia-a-dia.

Calha articulada numa estação de tratamento de lamas

Numa estação de tratamento de lamas, de grande dimensão, em Antuérpia, uma calha articulada em plástico garante a longa duração de vida da estação com um elevado peso de adicional.

Novo guiamento de cabos para pontes rolantes na indústria siderúrgica

O fornecedor de equipamentos ferroviários "Corus Rail" substituiu os sistemas de cabos em laçada, existentes nas pontes rolantes e gruas exteriores da sua siderurgia, pelas nossas calhas articuladas.


Outras utilizações

Procurar exemplos de aplicações


Está à procura de exemplos de aplicação comprovadas na indústria de máquinas-ferramenta?
Aqui pode pesquisar através de aplicações de clientes que já foram implementadas e filtrá-las de acordo com as suas especificações.