×
Calotas esféricas económicas em iglidur J4
Chumaceiras com e sem flange com alojamento metálico - agora por menos
Disponíveis nos tamanhos Ø 20, 25, e 30mm para chumaceiras e chumaceiras de flange. Outras dimensões disponíveis sob encomenda.
Melhoria técnica
Totalmente resistentes à sujidade e a ambientes agressivos
Sem lubrificantes para lavar
Até 50% mais leves do que as calotas esféricas metálicas
Redução do custo
Sem custos de lubrificação e manutenção
As calotas esféricas J4 são até 25% mais económicas do que as calotas esféricas iglidur® J
Provas dadas
Peso PP 206: 236 g
com rolamento de esferas metálico: 470 g
Peso PFL 204: 110 g
com rolamento de esferas metálico: 240 g
Sustentabilidade
Sem necessidade de lubrificação
Baixo consumo de energia durante a produção das calotas esféricas em plástico
Comprar agora!
Ir para o programa standard das chumaceiras
Melhorar a tecnologia e reduzir os custos com igubal
Breve apresentação dos novos alojamentos metálicos para chumaceiras
Aconselhamento sobre calotas esféricas
Teremos todo o gosto em aconselhá-lo.
Quer seja por e-mail, telefone ou no local.
Basta selecionar a opção de contato desejada.
Pedir caixa de amostras
O que é o iglidur?
De que são feitos os materiais iglidur?
Como é obtido o processo de auto-lubrificação? Saiba mais sobre os aspetos funcionais dos casquilhos auto-lubrificados iglidur.
Ir para a ferramenta de cálculo da duração de vida
Seminários online
Gostaria de saber mais sobre igubal®?
O nosso arquivo de seminários online contém conhecimentos e testes fascinantes dos nossos produtos.