Monitorização inteligente de fábricas com o sistema FIELD da FANUC, a plataforma aberta de IoT da FANUC

A aplicação i.Cee permite evitar facilmente paragens não planeadas pelo sistema de fábricas inteligentes da FANUC

i.Cee no sistema FANUC FIELD
Para avaliar dados das máquinas e sistemas, a FANUC, o fabricante internacional de robôs, oferece a sua plataforma IoT aberta "FIELD system". O sistema utiliza topologia de rede local para ligar máquinas da produção de todos os fabricantes, permitindo uma análise dos dados detalhada de toda a cadeia do processo.

A infraestrutura utiliza aplicações, quer da FANUC quer de fornecedores terceiros. A aplicação de " smart plastics – i.Cee" permite aos técnicos de manutenção monitorizar o estado dos seus componentes igus e planear antecipadamente os trabalhos de manutenção no sistema FIELD
Ir para os artigos do blogue da igus
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Várias ligações modernas para uma gestão otimizada dos dados dos sensores (integração de IoT, soluções em nuvem de terceiros, e muito mais)
  • Prever a necessidade de manutenção com precisão
  • A plataforma aberta FIELD permite o processamento local dos dados da produção
Redução do custo

Redução do custo

  • Maximizar a duração de vida dos produtos com uma eficiente gestão da substituição
  • Utilizar os serviços de gestão preditiva para evitar tempos de paragem não planeados das instalações e os custos resultantes
Provas dadas

Provas dadas

Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • Intervenções não planeadas podem ser evitadas - eliminando 100 km de deslocações e economizar cerca de 3,6 kg de CO²
  • A parceria de cooperação permite reduzir os recursos no desenvolvimento
O especialista da indústria Volker Beissel, apresenta a funcionalidade do i.Cee e a aplicação na EMO em Milão.

Evitar tempos de paragem, extender a duração de vida

O i.Cee numa estação de lavagem de comboios O i.Cee fornece à CFL uma estimativa da duração de vida do sistema, tendo em conta dados de monitorização do estado tais como temperatura, velocidade e distância percorrida e fornece instruções de manutenção e inspeção.

Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL)

Aplicações de clientes em todo o mundo

Visão geral dos exemplos de smart plastics Quer na produção automóvel internacional, na indústria mundial de gruas, ou em estações de tratamento de águas residuais, os sistemas i.Sense são utilizados com sucesso, os custos de manutenção são reduzidos e o tempo de paragem das máquinas é evitado:

Ir para a visão geral das aplicações

Como funciona a manutenção preditiva?

Uma vez que o i.Sense Wonderbox faz parte do sistema de monitorização do estado i.Sense dos smart plastics, todos os seus dados também podem ser avaliados no módulo do i.Cee. Estes dados podem então ser utilizados para controlar digitalmente a gestão do alarme e o escalonamento do sistema. 

O módulo i.Cee pode ser integrado em conceitos de manutenção preditiva de várias formas, desde a gestão de serviços preventivos, que programam a manutenção regular em função da utilização, até à gestão de avarias independente da localização, que informa imediatamente qualquer alteração imprevista através de vários canais móveis. Toda a informação é recolhida num painel de controlo moderno, online ou offline na rede local, dependendo das necessidades do cliente.


Manual técnico sobre a otimização da eficácia global do equipamento (OEE)

Clarifica a diferença entre monitorização do estado e manutenção preditiva


Este manual técnico explica: 

  • O que significa a monitorização do estado da igus® (i.Sense)
  • O que significa a manutenção preditiva da igus® (i.Cee)
  • Qual a tecnologia por trás destes sistemas
  • O que oferecem os dois sistemas ao fornecimento de energia em movimento

A igus é parceira dos equipamentos CRX da Fanuc

Pode ser utilizado com o CRX-10iA e CRX-10iA/L

Desde Maio de 2021, a igus tem sido uma orgulhosa parceira da Fanuc nos robôs colaborativos CRX-10iA e CRX-10iA/L. Para assegurar um guiamento limpo e seguro dos cabos e mangueiras nos robôs CRX, oferecemos uma opção de fixação adequada com abraçadeiras cobot da igus e proteção extra com a calha articulada triflex R. Pode escolher entre as calhas articuladas TRE abertas, as TRC tapadas e as TRL light. Para estas três versões, pode escolher entre os tamanhos 30 e 40.  

CF270

Cabo de servomotor CF270.UL.10.06.D

Cabo fiável adequado para drives Fanuc

Série de cabos de servomotor com revestimento PUR para movimentos exigentes nas calhas articuladas. A estrutura está adaptada à geração de motores da FANUC. Foi projetado para utilização em máquinas-ferramenta. Este cabo tem certificação UL, com cor de acordo com a DESINA e outras normas exigidas que cobrem o mercado mundial. Também damos uma garantia até 36 meses e entrega a partir de stock.

Informação ...

Catálogo de novidades: novidades 2022 dos smart plastics Leia tudo sobre as novidades de 2022 dos smart plastics num PDF compacto.
Catálogo das novidades em PDF

... Experimente...

Dados 3D dos smart Dados 3D gratuitos, instruções de funcionamento e muito mais na nossa área de smart plastics
Dados 3D

... Concretize

Comprar as novidades de smart plastics na loja online da igus Encomende smart plastics prontos a instalar na loja online da igus
Loja online