Solução
Há mais de 13 anos que os projetistas utilizam os nossos
sistemas de calhas articuladas E4.32, fiáveis e de funcionamento suave. São utilizados verticalmente ou horizontalmente em palcos e teatros, especialmente em plataformas. Uma vez que as calhas articuladas são fabricadas em tribo plásticos, são simultaneamente leves e resistentes ao desgaste. Um travão integrado nos batentes dos elos das calhas articuladas também amortece o ruído da paragem e do movimento.
Tradicionalmente, os enroladores de cabos são também utilizados em palcos e teatros para guiar os cabos, mas muitas vezes atingem os seus limites técnicos em termos de capacidade de cabos e de produção de ruído. O nosso
e-spool oferece uma alternativa silenciosa e extremamente compacta. Os cabos estão sempre protegidos contra influências externas, desgaste e forças de tração. Durante o enrolamento, uma mola de retenção integrada garante a tensão correta da calha em todos os momentos. A calha twisterband no e-spool permite um guiamento contínuo dos cabos durante os movimentos de rotação sem necessidade de um anel coletor.
A deslocação dos palcos ou das plataformas pesadas implica a elevação de cargas pesadas a muitos metros de altura. Também neste caso, oferecemos soluções económicas, compactas e discretas. Até à data, os sistemas para estas aplicações eram ruidosos, grandes e visualmente intrusivos. O método de instalação em ziguezague com as nossas
calhas articuladas oferece uma alternativa eficaz com um design compacto. Os raios de curvatura inversos permitem que as calhas articuladas em ziguezague sejam armazenadas numa caixa, de modo a ocuparem muito pouco espaço. Quando o palco ou a plataforma é subido, a calha articulada desdobra-se silenciosamente.