Número do teste: | 5034 |
Tipo de cabo: | CF29.25.15.02.01.D |
Tipo de cabo: | Isento de halogéneos TPE |
Raio de curvatura: | 100mm (fator 7.2 x d) |
Duração de vida: | 45 milhões de cursos |
Os cabos da gama CF29.D são frequentemente utilizados em armazéns automáticos (SRU). Nesta aplicação são utilizados no movimento da torre. A elevada dinâmica e os ambientes frios representam grandes desafios para os componentes utilizados. Devem ser duraráveis a temperaturas extremamente baixas, como por exemplo, em câmaras frigoríficas.
O teste mostrou que a duração de vida esperada do cabo de servomotor CF29.25.15.02.01.D é de 45 milhões de cursos e que não tem problemas com temperaturas até -35°C.