Calhas articuladas, cabos e casquilhos deslizantes para centros de maquinação
No fabrico de ferramentas e moldes, as máquinas-ferramenta permitem a maquinação de muitos componentes. Isto coloca enormes exigências nos sistemas de guiamento de cabos, que muitas vezes chegam a cursos com mais de dez metros e que se devem movimentar em segurança com pesados e variados cabos de potência, de dados e mangueiras hidráulicas. De forma a lidar de forma fiável com esta tarefa mesmo em operações de três turnos, sete dias por semana, estamos constantemente a melhorar os nossos sistemas de calhas articuladas para máquinas-ferramentas. Máxima fiabilidade dos sistemas nas operações diárias são sempre o foco.
Melhorar a tecnologia e reduzir os custos: os nossos produtos para máquinas-ferramenta de grande dimensão
Sistema de calhas articuladas E4Q
Extremamente robustas e modulares
Amortecedores de ruído opcionais para um funcionamento mais silencioso
Aplicações de máquinas-ferramenta de grande porte: A solução certa para qualquer desafio.
Especialmente para cursos longos
Fiabilidade, robustez, e eficiência: A Gurutzpe estava à procura de uma solução para o fornecimento de potência e sinais que pudesse cumprir estes requisitos, para o seu torno horizontal. Hoje em dia, duas calhas articuladas com guidelok, que funcionam em direções opostas são utilizadas, num comprimento de 13,5m.
Os clientes da Waldrich Coburg utilizam frequentemente as máquinas-ferramenta de grande porte durante 20-30 anos, ou mais, e frequentemente pretendem uma disponibilidade de pelo menos 95%. Os nossos robustos cabos e conectores estão entre os elementos exigidos.
Nos seus centros de maquinagem, a Hartfort, fabricante de ferramentas, utiliza calhas articuladas readychain. A vantagem: As etapas de trabalho podem ser eliminadas, reduzindo o tempo de montagem para esta aplicação de várias semanas para apenas meio dia.
Nestas máquinas-ferramenta de grande porte, foi necessário um número especialmente elevado de cabos e mangueiras para abastecer os vários spindles com potência, fluídos e dados. Um sistema guidelok transporta o elevado peso ao longo de um curso de 13 metros.
Nesta fresadora para bicicletas, foram instaladas nada menos que 15 calhas articuladas da igus em todos os eixos, na cabeça e no porta-ferramentas. Uma calha articulada em plástico também assegura o guiamento fiável dos cabos num percurso vertical de 7.100mm.