Solução
Atualmente, as nossas soluções de cabos podem ser encontradas na aplicação, mais precisamente num trolley de cabos que está exclusivamente equipado com desenroladores de cabos chainflex. Da nossa
gama de produtos chainflex®, são utilizados cabos de comando,sinal e bus.
Desenvolvemos um cabo especial para fornecer a plataforma com a energia do reboque - um cabo de 32A/400V feito de aramida leve - onde cada quilograma conta. Isto é importante uma vez que a capacidade de carga dos guinchos para transporte de passageiros é limitada. Quanto mais leve for a plataforma, mais ferramentas e material podem ser transportados.
Alguns dos cabos elétricos chainflex na "terra" são guiados nas
nossas calhas articuladas. A maior calha foi concebida com um
Raio de Curvatura Inverso (RBR) e assume a orientação do cabo no eixo rotativo da plataforma, o que é necessário para poder reproduzir a "torção" do rotor. É uma edição especial do sistema modular da igus.
As lonas dos módulos são movidas através de
sistemas de guias lineares drylin. Alguns elementos extensíveis da plataforma estão apoiados em
película deslizante autolubrificada tribo-tape , e vários elementos de fusos e eixos são guiados por casquilhos
cilíndricos feitos de polímeros de elevada performance iglidur®.
Finalmente,
os cabos chainflex® são utilizados na "reparação estrutural", o sistema de reparação da start-up para as estruturas de fibra de vidro das pás do rotor. As equipas de manutenção já não têm de realizar a laminação elaborada morosa necessária até ao momento. Em vez disso, uma "folha" pré-impregnada é aplicada e fixada ao rotor sob vácuo. Isto leva cerca de 30 minutos. Aqui, o cabo chainflex liga a unidade de processo com a capa de aquecimento de silicone de construção a vácuo e guia tanto a energia como os sinais dos sensores para o controlo da temperatura.