e-skin flat - detalhes técnicos

O sistema de guiamento de cabos plano e-skin flat consiste em câmaras individuais para cabos que podem ser ligadas entre si. Um ou mais cabos podem ser inseridos nestas câmaras.  
 
Há 3 variantes: 
  • Variantes fechadas
    • SKF12C [Altura interior = 12 mm]
    • SKF15C [Altura interior = 15 mm]
  • Variantes abertas (As câmaras podem ser abertas e fechadas com um fecho) 
    • SKF12O [Altura interior = 12 mm]
Mais informações sobre as calhas articuladas e-skin flat
 

Dimensões de instalação

  • A = 37.5 mm
  • B = 100 mm
  • R = 40 - 100 mm
  • S = até 3000 m
  • H = desde 80 mm
  • Lk = S/2 + K
  • K = 3,14 x R (o maior raio de curvatura dos cabos) + 2 x 100 mm + 2 x 37.5 mm
Dimensões de instalação da e-skin flat

Princípios do desenho


 

Design das diferentes variantes

Princípios do desenho da e-skin® flat

Variantes com abertura

Com a SKF12O, os cabos podem ser substituídos em minutos
Princípios do desenho da e-skin® flat

Totalmente fechado

Protegido contra a entrada de partículas com compartimentos fechados SKF12C/SKF15C.

Princípios do desenho da e-skin® flat

Variantes com abertura e fecho

O diagrama mostra duas secções ligadas uma à outra; à esquerda, quando abertas e, à direita, quando fechadas.

Opções de preenchimento

Opção de preenchimento da e-skin® flat

2 - 6 compartimentos

Preenchida com 1, 2 ou 3 cabos idênticos por compartimento

Regras da separação interior
 

1Regra:
  • SKF12C: [A] Altura interior = 12 mm | [B] Altura exterior = 13 mm ➔ Diâmetro do cabo 10 mm
  • SKF15C:  [A] Altura interior = 15 mm | [B] Altura exterior = 16  mm ➔ Diâmetro do cabo 13  mm
2Regra:
  • SKF12O: [A] Altura interior = 12 mm | [B] Altura exterior = 13 mm ➔ Diâmetro do cabo 10 mm
3Regra:
  • Câmara com calha de suporte tapada SKF.S para comprimentos sem suporte da SKF12C e para evitar o desgaste
Regras de preenchimento da e-skin flat
Regras de preenchimento da e-skin flat

SKF12O e SKF12C

1

Se o diâmetro do cabo é 10 mm, só pode haver um cabo na câmara

2

Se o diâmetro do cabo for 6,5 mm, permite um máximo de 2 cabos na câmara

3

Se o diâmetro do cabo for 4 mm, permite um máximo de 3 cabos na câmara

Regras de preenchimento da e-skin flat

SKF15C

1

Se o diâmetro do cabo for de 13 mm, só pode haver um cabo na câmara

2

Se o diâmetro do cabo for de 8 mm, permite um máximo de 2 cabos na câmara

3

Se o diâmetro do cabo for de 6 mm, permite um máximo de 3 cabos na câmara

Terminais de fixação

Terminais de fixação para e-skin flat
A = 68,5 - 148,5 mm
B = 53 - 157 mm
C = 18 mm
D = 37,5 mm
Número de câmaras SKF12O.1.1.10Largura dos terminais de fixação [mm]Número de câmaras SKF12C.1.1.10Largura dos terminais de fixação [mm]Número de câmaras SKF15C.1.1.10Largura dos terminais de fixação [mm]
2
68,5
0
68,5
2
68,5
0
62,5
2
62,5
3
93
1
87
2
87
4
117,5
2
111,5
2
111,5
5
166,5
3
136
2
136
6
166,5
4
160,5
2
160,5
  
3
93
0
93
  
4
117,5
0
117,5
  
5
142
0
142
  
6
166,5
0
166,5
  
0
84
3
84
  
0
105,5
4
105,5
  
0
127
5
127
  
0
148,5
6
148,5
  
th>G [mm]
Referência do conjunto completoA [mm]B [mm]C [mm]D [mm]E [mm]F [mm]G [mm]
SKFC.MR.062562.55318.7537.54.597
SKFC.MR.068568.55918.7537.54.597
SKFC.MR.08408474.518.7537.54.597
SKFC.MR.08708777.518.7537.54.597
SKFC.MR.09309383.518.7537.54.597
SKFC.MR.1055105.59618.7537.54.597
SKFC.MR.1115111.510218.7537.54.597
SKFC.MR.1175117.510818.7537.54.597
SKFC.MR.1270127117.518.7537.54.597
SKFC.MR.1360136126.518.7537.54.597
SKFC.MR.1420142132.518.7537.54.597
SKFC.MR.1485148.513918.7537.54.597
SKFC.MR.1605160.515118.7537.54.597
SKFC.MR.1665166.515718.7537.54.597

Notas de montagem


 
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat No caso da versão aberta, as camaras podem ser abertas individualmente.
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat Os cabos podem ser colocados de acordo com as suas necessidades. Tenha em atenção que apenas podem ser colocados no compartimento cabos com o mesmo diâmetro.
Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Depois de preenchida, é possível voltar a fechar manualmente e de forma fácil a e-skin flat ou então com recurso à ferramenta MT.SK.914.868.

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

Se forem necessários vários compartimentos, podem ser acrescentadas camaras adicionais.

Sistema de guiamento de cabos e-skin® flat

A peça de fixação na extremidade é fixa no lugar aparafusada, não havendo, portanto, qualquer tensão nos cabos.