Manutenção fácil e rápida, utilização simples
Fácil inspeção visual dos cabos elétricos
Não é necessário um novo cabo de fita, caso se pretenda acrescentar um novo cabo
Em caso de substituição não há desperdício, uma vez que não é necessário substituir o sistema inteiro
Máxima disponibilidade através da simples substituição de elementos defeituosos
Neste documento técnico, poderá ver como o sistema de guiamento de energia na sala limpa o pode ajudar:
Neste documento técnico, poderá ver como o sistema de guiamento de energia na sala limpa o pode ajudar:
Guiamento de cabos plano e-skin flat | Calha corrugada e-skin | Calha articulada E6/E6.1 | Cabos de fita comuns | |
---|---|---|---|---|
Classe 1 de acordo com a norma EN ISO 14644-1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Modularidade/princípio modular | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Componentes individualmente permutáveis | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Preenchimento rápido, com abertura | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | X |
Envio rápido | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Fácil manutenção | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⭘⭘⭘⭘ |
Disponíveis em stock | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Encurtamento personalizado | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Pode ser ampliado à medida | ✔ | X | ✔ | X |
Elevada taxa de produtividade | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Sem quantidade mínima de encomenda | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Económicas | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Adequada para aplicações sem suporte | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Para alta dinâmica | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Economia de espaço | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ |
Peso adicional | ⬤⬤⭘⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⭘⭘⭘ |
Até 36 meses de garantia | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Economiza recursos | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Tudo a partir de um único fornecedor (calha, cabos, conectores) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Produtos também disponíveis individualmente | ✔ | ✔ | ✔ | X |
Vibrações e ruído reduzidos | ⬤⬤⬤⬤⬤ | ⬤⬤⬤⬤⭘ | ⬤⬤⬤⭘⭘ | ⬤⬤⬤⬤⭘ |
Cálculo da duração de vida online | X | X | ✔ | X |
Configurador online da separação interior | X | ✔ | ✔ | X |
Adequado para a indústria | Produção elétrica Indústrias 3C Ligação Dispensador Indústria de semicondutores Produção de FPD Tecnologia médica Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústrias 3C Dispensador Corte de vidro Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica AOI | Produção elétrica Indústria de semicondutores Produção de FPD Microeletrónica Robôs de painel Embalamento Plotter Tecnologia médica | Produção elétrica Indústrias 3C Microeletrónica Indústria de semicondutores Produção de FPD |
Consulte-nos agora | Ir para o produto | Consulte-nos agora | Ir para o produto |