×
Simplifique a sua engenharia. Conjuntos completos em apenas três cliques!
Descubra os conjuntos completos
Visão geral das calhas articuladas
Pré-seleção de acordo com o tipo de calha articulada
Cargas reduzidas
Alturas interiores: 5 - 32 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Carga média
Alturas interiores: 21 - 48 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Carga elevada
Alturas interiores: 21 - 350 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Para robôs
Diâmetro interior: 12 - 46,8 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Proteção contra a sujidade e as limalhas
Alturas interiores: 21 - 75 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Funcionamento suave, salas limpas
Alturas interiores: 10 - 80 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Cursos longos e aplicações exigentes
Alturas interiores: 32 - 80 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Aplicações simples e estáticas
Alturas interiores: 9 - 47 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Movimentos 3D e não robóticos
Alturas interiores: 13 - 75 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Movimentos circulares, rotativos ou em espiral
Alturas interiores: 9 - 56 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Mangueiras corrugadas e acessórios
Mangueiras corrugadas: 28 - 40 mm
Ir para a visão geral dos produtos
Acessórios
Guias, abraçadeiras de fixação, mangueiras PMA
Ir para a visão geral dos produtos
Calhas articuladas para soluções especiais
Encontre aqui soluções para aplicações especiais:
Para grandes comprimentos sem guia
Sistemas para movimentos verticais
Alternativas a desenroladores de cabos
E muitas outras soluções
Visão geral de soluções especiais
Monitorização da duração de vida de calhas articuladas
Novos sensores permitem a medição da percentagem de desgaste na ligação pino/furo
Redução de custos através da medição clara da duração da vida útil dos produtos - evitar uma substituição precoce do sistema de calha articulada
Fornece informações e avisos de duração de vida útil através de sistemas HMI ou redes locais
Transmissão dos dados do sensor e da dinâmica através do módulo LoRa recém-desenvolvido
Monitorização integrada da duração de vida com os smart plastics
Catálogo de calhas articuladas
O catálogo de calhas articuladas pode ser descarregado online!
► Descarregar aqui (PDF)
Peça o catálogo impresso gratuitamente
Encomende uma amostra de uma calha articulada
Encomende uma amostra gratuita para obter a melhor impressão possível.
Pedir já uma amostra grátis
Configuradores de calhas articuladas
Configure conveniente online calhas articuladas de forma simples ou peça o seu projeto individual a um especialista.
Ir para os configuradores online
Programa de reciclagem
Peça à igus para reciclar as suas calhas articuladas, independentemente do seu fabricante. Como é que funciona?
Mais informações aqui!