igus energy chains are also advantageous when it comes to demanding ambient conditions - whether cleanrooms, very dusty environments, hot swarf or aggressive chemicals - for every challenge, there is a solution in the e-chain product range. Together with customers, products and plastics were developed, tested and successfully used for innovative applications. From completely sealed RX tubes, small-component low-noise, low-vibration energy supply systems to elastic e-skins for cleanrooms or energy supply systems made of highly developed materials for different flammability classes - here, you can find detailed information on solutions for special requirements.
Soluções para salas limpas
Energy chains with ISO Class 1 to 5 certification for cleanroom applications.
Easy to find, configure, calculate service life and order
Configurator: configure energy chain with filling
Configure an energy chain according to the cables you want to use. The result is a complete energy supply with cables, interior separation, mounting brackets and more.
Calculate the expected service life in double strokes and kilometres. Based on the service life, a customised guarantee certificate is generated for the energy chain you have selected.
Seja para sujidade, limalhas, descargas eletrostáticas, químicos ou temperaturas extremas: a igus oferece uma grande variedade de soluções para aplicações especiais sob condições especiais.
Guiamento seguro de cabos apesar de limalhas quentes a 850 °C
Condições extremas no interior de um centro de maquinação CNC
A Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH, em Chemnitz, usa as calhas articuladas tapadas e vedadas em polímero, compostas pelo material igumid HT, na construção dos seus centros de maquinação CNC "N 30 MC". As calhas articuladas resistentes à temperatura suportam a presença constante de limalhas no ar e ajudam a evitar paragens das máquinas. O centro de maquinação CNC é usado para tornear, fresar e furar peças de camiões e cambotas de grandes dimensões, pelo que a calha articulada tem de suportar temperaturas altas, limalhas quentes incandescentes e o vapor do lubrificante de arrefecimento na área de trabalho. Graças ao desenho em polímero, leve e flexível das calhas articuladas da igus, é possível reduzir o peso e o espaço, em comparação com as calhas articuladas metálicas.
Sistemas de calhas articuladas extremamente silenciosos e com vibrações reduzidas para robôs com câmaras
Silêncio absoluto graças às calhas articuladas com otimização na emissão de ruído
Para a operação de robôs com câmaras no estúdio de notícias da empresa de comunicação ARD, é essencial um sistema de calha articulada absolutamente silencioso e isento de vibrações. Devido ao design especial dos elos, as calhas articuladas do sistema E6 são ideais para esta aplicação. Os seus elos estão ligados através de elementos resistentes ao desgaste e são também especialmente compartimentados, possibilitando um funcionamento extremamente silencioso e com vibração reduzida. Graças a estas propriedades, também é evitado o receado efeito polígono durante o desenrolamento. A isto acresce o peso reduzido do sistema de calha articulada, que está suspenso a uma altura de 7 metros, fazendo parte do sistema global, que pesa cerca de 500 quilogramas.
Calhas articuladas resistentes ao desgaste para utilização em salas limpas
Adequação para salas limpas testada e comprovada
A empresa Brooks sujeitou as calhas articuladas da igus a um teste independente, uma vez que as aplicações da empresa requerem ar especialmente limpo para os seus processos de produção. Mesmo quando usadas continuamente com 50 a 60 ciclos por hora, numa produção de três turnos, não foi detetado qualquer desgaste. As investigações do Instituto Fraunhofer de Tecnologia de Produção e Automação (IPA) também mostram a especial adequação das calhas articuladas da igus para a aplicação em salas limpas.
Calha articulada readychain® em aplicação a -40 °C
Rápida e silenciosa na porta de alta velocidade de uma câmara frigorífica
Para a construção de portas de alta velocidade, a Coolit Isoliersysteme GmbH decidiu a favor da utilização da calha articulada micro flizz desenvolvida pela igus. O sistema de calha articulada compacto permite o guiamento seguro de energia, dados e ar comprimido mesmo sob temperaturas extremas até -40 °C. Para além do sistema de calha articulada apropriado, a igus forneceu os cabos de potência e comando pré-confecionados, incluindo os conectores.