Cabos e sistemas de alimentação de energia comprovam-se na máquina de moldagem por injeção de alta velocidade

A Hekuma confia no cabo de controlo chainflex® e na calha articulada E6 há mais de 10 anos

Perfil

  • O que era necessário: cabo de controlo chainflex® CF9, calha articulada série E6
  • Requisitos: O robot de remoção atinge velocidades extremas, o tempo de remoção das peças moldadas por injeção é inferior a um segundo. Em apenas alguns meses, já foram efectuados vários milhões de cursos duplos com acelerações muito elevadas até 10 g.
  • Setor de atividade: Máquinas de plástico, máquinas de moldagem por injeção
  • Sucesso para o cliente: O cabo de controlo CF9 com um raio de curvatura estreito manteve-se estável durante anos graças ao encordoamento de feixes, mesmo sob as mais elevadas tensões de curvatura e alta dinâmica. O revestimento feito de TPE resistente à abrasão garante propriedades de abrasão muito boas. A calha articulada E6 também suporta de forma fiável e sem falhas a elevada dinâmica.
Máquina de injeção Hekuma

Problema

Solução

"Temos vindo a utilizar cabos do programa chainflex® da igus® há cerca de dez anos. O nosso cabo padrão interno é a série CF9 com secção transversal de 0,25 a 0,34 mm2 como cabo INI. Temos tido muito boas experiências neste domínio."

Holger Weber

Projetista elétrico, Hekuma GmbH

chainflex CF9 para robô de extração
chainflex CF9

Cabo de controlo CF9

chainflex CF9
  • 4 anos de garantia
  • Encontre sempre o cabo mais barato e com garantia de funcionamento com a verificação de preços

Calha articulada da série E6

Calha articulada de rolos 5050RHD
  • Elevada estabilidade e longa vida útil
  • Para cargas adicionais elevadas em longas distâncias de deslocação

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas