Calha articulada mais leve e com menor flecha

A calha é 21,25% mais leve, o que significa que é menos robusta? De forma a responder a esta questão, a igus® comparou uma calha articulada nova com os seus modelos antecessores no seu laboratório de testes. Durante quatro dias, ambas as calhas articuladas foram submetidas a uma carga de 1.6 kg sem suporte.

Resultado:

Com 18 mm, a nova calha articulada tinha mais de 63% menos flecha.
Teste de carga no laboratório de testes da igus® Teste de carga no laboratório de testes da igus®
Flecha passadas 96 horas Flecha passadas 96 horas
E61.29: 18 mm, E6.29: 49 mm

Mais informações

O laboratório para testes de calhas articuladas

Mais de 3 biliões de ciclos de teste realizados num total de 180 bancos de ensaio.