Dispositivo de controlo de guiamento: GFC+ em pontes rolantes
O dispositivo de controlo de guiamento guidefast control é montado diretamente na viga da ponte rolante. O guidefast control pode ser montado de forma rápida e fácil num pórtico, tal como acontece com a guia guidefast para o guiamento dos cabos em pontes rolantes. A guia guidefast garante que o braço móvel permanece ligado à guia, de forma segura, mesmo quando sujeito a breves golpes de tensão. O braço móvel é guiado por roletes que se deslocam facilmente ao longo do pórtico, independentemente da posição da ponte rolante.
Segurança e espaço de instalação reduzido. Sem cabos emaranhados
Integrado no desenho da viga da ponte rolante
Fornecimento de energia, dados e sinais
Independentemente do fabricante
Estão disponíveis todos os tipos de conectores
Exemplo de encomenda: Para uma guia de 20 m de comprimento
Guia metálica de 10 peças GFC.1.91.30.025.2000
2 conjuntos de amortecedores traseiros GFC+.917.670
Braço para ponto móvel de uma só peça GFC+.917.934.350
662 elos de 10.025.048.0 + 1 conjunto de 1025.34PZ